카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-1312 - Paumelle miniature acier - Porte à droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_131
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_131/37_1312.prj},{NB=emile_maurin_37-1312-30},{REF=37-1312-30},{L1=30},{L2=40},{L3=15},{L4=7.7},{L5=MIN},{H1=1.2},{H2=0.2},{D1=4},{D2=3},{TROU=4},{INFOS=INFOTEXTE},{L6=12.200},{L7=2.800},{L8=2.800},{L9=1.570},{L10=1.200},{L11=3.960},{L12=2.800},{D3=6.400},{D4=6.400},{PPATH=37_1312/37_1312_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TROU
Nb de trous
[mm]
Emile Maurin 37-1312-30
37-1312-30
30
40
15
7.7
1.2
0.2
4
3
4
Emile Maurin 37-1312-40
37-1312-40
40
50
24
7.5
13
1.5
0.2
4
3
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성