카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-99 - Coulisseau téléscopique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Compas et coulisseaux
37_99
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/compas/37_99/37_99.prj},{NB=emile_maurin_37-990-67_0},{REF=37-990-67},{L1=67},{L2=100},{L3=0},{L3X=32.000},{L4=6},{L5=5.5},{H1=15.4},{H2=12.5},{H3=8.8},{H4=6.5},{D1=4.1},{D2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_99_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-990-67
37-990-67
67
100
6
5.5
15.4
12.5
8.8
6.5
4.1
10
Emile Maurin 37-990-88
37-990-88
88
140
6
5.5
15.4
12.5
8.8
6.5
4.1
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성