카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-780 - Charnière avec connecteur de sécurité haut
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_78
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_78/37_780.prj},{NB=emile_maurin_37-780-49_0},{REF=37-780-49},{ROT=0},{CONNECTEUR=Avec connecteur},{VERSION=Haut},{L1=49},{L2=30},{L3=27},{L4=17},{L5=15},{H1=101},{H2=81},{H3=71},{H4=22.5},{H5=12},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 139.1},{L1X=49,79},{M1=71},{M2=17},{M3=27},{PPATH=37_780/37_780_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.325},{CTN=83021000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PARTNUMBER=GN 139.1-49-101-A},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CONNECTEUR
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 37-780-49
37-780-49
Avec connecteur
Haut
49
30
27
17
15
101
81
71
22.5
12
Emile Maurin 37-780-79
37-780-79
Avec connecteur
Haut
79
30
50
17
30
101
81
71
22.5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성