카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-525 - Grenouillère à crochet miniature - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_52
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_52/36_525.prj},{NB=emile_maurin_36-525-55_G},{REF=36-525-55},{POS=G},{F1=550},{D1=2},{D2=3.5},{H1=12},{H2=11},{H3=9},{L1=52},{L2=34},{L3=29},{L4=4},{L5=4},{L6=18},{L7=13},{L8=21},{L9=41},{L10=33},{L11=15},{L12=36},{L13=28},{L14=23},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=36_52/36_525_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 832.2},{GR=55},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
Emile Maurin 36-525-55
36-525-55
550
2
3.5
12
11
9
52
34
29
4
4
18
13
21
41
33
15
36
28
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성