카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-035 - Grenouillère à tige réglable - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_03/36_035.prj},{NB=emile_maurin_36-035-20},{REF=36-035-20},{MAT=INOX},{H1=20},{H2=1.6},{H3=1.3},{H4=11},{H5=6.4},{H6=12.7},{D1=5.2},{L1=68},{L2=27},{L3=21},{L4=8},{L5=14},{L6=13},{L7=5},{L8=22},{L9=25.5},{L10=25 / 44},{C=180},{AA=60.100},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
±0.2
[mm]
H6
±0.2
[mm]
D1
+0.2/-0.0
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
+0.9/-0.2
[mm]
L10
min. / max.
[mm]
C
Charge max.
[N]
Emile Maurin 36-035-20
36-035-20
INOX
20
1.6
1.3
11
6.4
12.7
5.2
68
27
21
8
14
13
5
22
25.5
25 / 44
180
Emile Maurin 36-035-32
36-035-32
INOX
32
1.9
1.5
19
9.5
19.0
6.7
113
40
31
11
19
19
6
31
44.5
24 / 57
890
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성