카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-020 - Bride à fourche avec tourillon
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_02/21_020.prj},{NB=emile_maurin_21-020-18-200},{REF=21-020-18-200},{L1=18},{L2=200},{L3=55},{L4=36},{L5=50},{D1=24},{H1=30},{BT=M16 M18},{SCZ=5/8},{GEW=1400},{VERS=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=21-020.txt},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
BT
Boulon "T"
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 21-020-9-100
21-020-9-100
9
100
30
18
30
12
15
M8
Emile Maurin 21-020-11-12...
21-020-11-125
11
125
36
24
30
16
20
M10
Emile Maurin 21-020-14-16...
21-020-14-160
14
160
45
30
40
20
25
M12 M14
Emile Maurin 21-020-14-20...
21-020-14-200
14
200
45
30
40
20
25
M12 M14
Emile Maurin 21-020-18-20...
21-020-18-200
18
200
55
36
50
24
30
M16 M18
Emile Maurin 21-020-18-25...
21-020-18-250
18
250
55
36
50
24
30
M16 M18
Emile Maurin 21-020-22-25...
21-020-22-250
22
250
65
45
60
30
40
M20 M22
Emile Maurin 21-020-22-31...
21-020-22-315
22
315
65
45
60
30
40
M20 M22
Emile Maurin 21-020-26-25...
21-020-26-250
26
250
80
56
70
38
40
M24
Emile Maurin 21-020-26-31...
21-020-26-315
26
315
80
56
70
38
40
M24
Emile Maurin 21-020-34-40...
21-020-34-400
34
400
85
56
80
45
50
M30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성