카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-013 - Manivelle droite fonte - Poignée fixe - Moyeu alésée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_01/12_013.prj},{NB=emile_maurin_12-013-100-10},{D1X=10.000},{H4=64},{R=2.5},{D3=16},{H4X=8.5},{B1=22.5},{B2=13.5},{DURCHM=20},{Y=64},{Z=8},{R1=22.0},{R2=42},{R3=4.0},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=10.000},{D12=5.500},{D14=7.000},{L11=77.000},{L12=13.000},{L13=21.000},{R12=21.000},{R13=40.500},{R14=4.000},{ABSR12=28.725},{ABSR13=52.950},{SCHNITTR12R13=36.997},{SCHNITTR13R14=75.197},{ABSR12X=5.000},{SCHNITTR12R13X=6.726},{SCHNITTR13R14X=3.342},{WEIGHT=0.288},{L1=100},{L2=16.1},{D2=28},{H1=28},{H2=13},{H3=21},{POIGNEE=20},{REF=12-013-100-10},{PARTNUMBER=DIN 469-100-B10-F},{NORMNR=DIN 469},{WST=GGG},{D1=B10},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Poignée fixe},{FORME=Moyeu alésé}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S1OUD1
S1 ou D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIGNEE
Ø Poignée
[mm]
Emile Maurin 12-013-63-6
12-013-63-6
Poignée fixe
Moyeu alésé
63
13.1
6
20
20
11
15
16
Emile Maurin 12-013-80-8
12-013-80-8
Poignée fixe
Moyeu alésé
80
13.1
8
24
24
13
18
18
Emile Maurin 12-013-100-1...
12-013-100-10
Poignée fixe
Moyeu alésé
100
16.1
10
28
28
13
21
20
Emile Maurin 12-013-125-1...
12-013-125-10
Poignée fixe
Moyeu alésé
125
18.1
10
34
34
14
26
22
Emile Maurin 12-013-160-1...
12-013-160-14
Poignée fixe
Moyeu alésé
160
22.2
14
38
38
14
29
25
Emile Maurin 12-013-200-1...
12-013-200-17
Poignée fixe
Moyeu alésé
200
25.2
17
44
44
21
34
28
Emile Maurin 12-013-250-1...
12-013-250-17
Poignée fixe
Moyeu alésé
250
28.2
17
48
48
21
36
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성