카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-345 - Poignée en "T" aluminium alésée - Mat
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_34
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_34/11_345.prj},{NB=emile_maurin_11-345-55-6},{REF=11-345-55-6},{USINAGE=Alésée},{L1=55},{L2=14},{D2=6},{NDM=0.000},{KDM=0.000},{H1=33},{H2=22},{H3=12},{D1X=6.000},{VERS=1},{K1=87.000},{R1=6.000},{R2=3.000},{R3=250.000},{R4=1.950},{R4Y=1.480},{R5=200.000},{R6=3.100},{H=16.600},{D=6.500},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
USINAGE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
d2H7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 11-345-55-6
11-345-55-6
Alésée
55
14
6
33
22
12
Emile Maurin 11-345-67-8
11-345-67-8
Alésée
67
16
8
37
25
16
Emile Maurin 11-345-80-8
11-345-80-8
Alésée
80
20
8
41
26
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성