카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-635 - Poignée étrier coudée aluminium ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_63
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_63/11_635.prj},{NB=emile_maurin_11-635-20-300},{REF=11-635-20-300},{VERSION=Taraudée},{FINITION=Inox},{D1=20},{D2=M8},{D3=-},{L1=300},{L2=-},{H1=105},{H2=68},{H3=15},{R1=22},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=0},{PARTNUMBER=GN 426.6-20-300-A},{NORMNR=GN 426.6},{NDM=8.000},{D3X=0},{R=22},{T1=15},{T1X=15},{T2=-},{T2X=0},{VER=1},{WEIGHT=1.357},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{L22=20},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
FINITION
Finition
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-635-20-20...
11-635-20-200
Taraudée
Inox
20
M8
-
200
105
68
15
22
Emile Maurin 11-635-20-30...
11-635-20-300
Taraudée
Inox
20
M8
-
300
105
68
15
22
Emile Maurin 11-635-28-25...
11-635-28-250
Taraudée
Inox
28
M10
32
250
125
78
15
32
Emile Maurin 11-635-28-35...
11-635-28-350
Taraudée
Inox
28
M10
32
350
125
78
15
32
Emile Maurin 11-635-28-50...
11-635-28-500
Taraudée
Inox
28
M10
32
500
125
78
15
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성