카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-1551 - Broche de levage à serrage rapide inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
GN 1133
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_155/18_1551.prj},{NB=emile_maurin_18-1551-10_0_0},{REF=18-1551-10},{POS=0},{ROT=0},{F1=3.9},{F2=1.5},{F3=1.5},{D1=M10},{D2=8.35},{D3=21.5},{H1=87.5},{H2=36},{H3=25.7},{H4=27.0},{L1=14},{L2=20.0},{L3=10},{L4=9.5},{L5=49},{L6=30},{INFOS=},{PARTNUMBER=GN 1133-M10-14-NI},{MAT=Edelstahl},{ROTX=45},{WEIGHT=0.2892},{CTN=73181300},{ROHS=YES},{VERS=2},{PPATH=18_1551/18_1551_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[kN]
F2
[kN]
F3
[kN]
D1
ⁿ/ₐ
D2
-0,07
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 18-1551-8
18-1551-8
2.1
0.9
0.8
M8
6.62
21.5
87.5
36
25.7
27.0
12
17.8
8
9.5
49
30
Emile Maurin 18-1551-10
18-1551-10
3.9
1.5
1.5
M10
8.35
21.5
87.5
36
25.7
27.0
14
20.0
10
9.5
49
30
Emile Maurin 18-1551-12
18-1551-12
6.2
2.5
2.3
M12
10.07
21.5
87.5
36
25.7
27.0
17
24.0
12
9.5
49
30
Emile Maurin 18-1551-16
18-1551-16
8.4
4.5
4.2
M16
13.80
21.5
87.5
36
25.7
27.0
17
24.0
12
9.5
49
30
Emile Maurin 18-1551-20
18-1551-20
10.0
7.7
5.8
M20
17.25
30.0
114.0
52
36.5
32.6
22
30.0
17
15.0
56
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 18-1552 - Broche de levage à serrage rapide acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성