카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-243 - Aimant plat fraisé - NdFeB
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-24 Aimant plat alésé ou pour vis à tête fraisée
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_24/41_243.prj},{NB=emile_maurin_41-243-15},{REF=41-243-15},{D1=15},{D3=4.5},{D4=9.3},{H2=3.5},{FORCE=29},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H2
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-243-12
41-243-12
12
3.5
6.6
3.0
18
Emile Maurin 41-243-15
41-243-15
15
4.5
9.3
3.5
29
Emile Maurin 41-243-18
41-243-18
18
4.5
9.3
4.0
41
Emile Maurin 41-243-24
41-243-24
24
5.5
11.5
4.0
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성