카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-61 - Ecrou autobloquant à créneaux acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_61
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_61/31_61.prj},{NB=emile_maurin_31-610-22},{REF=31-610-22},{D1=M22x1,5},{D2=33},{D3=38},{L1=5},{L2=6.1},{L3=12.7},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 1804.1-M22x1,5},{NORMNR=GN 1804.1},{D1NDM=22.000},{P=1.50},{AN=4},{HS=DIN 1810-A40-42},{MM=7.500},{CH=0.750},{X1=1.000},{VY1=11.500},{V2=15.490},{R1=11.500},{CH2=1.440},{P1=10.750},{P2=11.500},{P23=5.600},{DX=18.000},{WEIGHT=0.098},{CTN=73181699},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
6H
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 31-610-10
31-610-10
M10x0,75
15
18
3
4.5
7.5
Emile Maurin 31-610-101
31-610-101
M10x1
15
18
3
4.3
7.6
Emile Maurin 31-610-12
31-610-12
M12x1
18
21
3
4.5
7.5
Emile Maurin 31-610-121
31-610-121
M12x1,5
18
21
3
6.2
9.2
Emile Maurin 31-610-14
31-610-14
M14x1,5
21
24
4
5.6
10.7
Emile Maurin 31-610-15
31-610-15
M15x1
21
24
4
5.5
8.5
Emile Maurin 31-610-16
31-610-16
M16x1,5
24
28
4
5.9
10.7
Emile Maurin 31-610-17
31-610-17
M17x1
24
28
4
5.5
8.5
Emile Maurin 31-610-18
31-610-18
M18x1,5
24
28
4
7.4
10.7
Emile Maurin 31-610-20
31-610-20
M20x1
27
32
4
6.5
9.5
Emile Maurin 31-610-201
31-610-201
M20x1,5
27
32
4
5.7
9.5
Emile Maurin 31-610-22
31-610-22
M22x1,5
33
38
5
6.1
12.7
Emile Maurin 31-610-24
31-610-24
M24x1,5
33
38
5
6.4
10.6
Emile Maurin 31-610-25
31-610-25
M25x1,5
33
38
5
6.5
10.5
Emile Maurin 31-610-28
31-610-28
M28x1,5
38
44
5
6.8
11.1
Emile Maurin 31-610-30
31-610-30
M30x1,5
38
44
5
6.5
11.0
Emile Maurin 31-610-32
31-610-32
M32x1,5
44
50
5
7.2
11.1
Emile Maurin 31-610-35
31-610-35
M35x1,5
44
50
5
7.0
11.0
Emile Maurin 31-610-38
31-610-38
M38x1,5
47
53
5
6.7
12.1
Emile Maurin 31-610-40
31-610-40
M40x1,5
50
56
6
8.2
12.0
Emile Maurin 31-610-42
31-610-42
M42x1,5
55
62
6
10.7
15.2
Emile Maurin 31-610-45
31-610-45
M45x1,5
55
62
6
8.2
12.0
Emile Maurin 31-610-50
31-610-50
M50x1,5
61
68
6
8.5
13.0
Emile Maurin 31-610-55
31-610-55
M55x2
68
75
7
8.5
13.5
Emile Maurin 31-610-60
31-610-60
M60x2
73
80
7
8.5
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성