카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-05 - Crapaud fonte haute résistance autoréglable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Crapauds
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_05.prj},{NB=emile_maurin_95-053-12_8.8_400},{DES=Crapaud fonte haute résistance autoréglable},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-053-12},{REF1=9522412},{LODLEVEL=400},{D1=M12},{H1=5-26},{H2=26-35},{L1=41},{L2=25-34},{L3=27-49},{C1=90},{C2=130},{F1=8.5},{F2=3.4},{F3=3.9},{F4=10},{F5=4},{F6=5.2},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=SG iron, hot dip galvanised},{PCL=8.8},{X1=1},{PPATH=95_05/95_053_asmtpl.prj},{PC=AAF12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C1
[Nm]
C2
[Nm]
F1
[kN]
F2
[kN]
F3
[kN]
F4
[kN]
F5
[kN]
F6
[kN]
emile_maurin_95-053-12
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-053-12
M12
5-26
26-35
41
25-34
27-49
90
130
8.5
3.4
3.9
10
4
5.2
emile_maurin_95-053-16
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-053-16
M16
6-30
35-46
56
34-50
31-58
240
300
16
8
10
19.5
11
12
emile_maurin_95-053-20
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-053-20
M20
6-40
52-64
77
48-78
49-64
470
647
26.3
13
16
30
20
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성