카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-557/558 - Connecteur de tube articulé petit modèle aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_55.prj},{NB=emile_maurin_92-557-18},{REF=92-557-18},{MAT=Aluminium naturel },{D1=18},{D2=6.5},{D3=M 6},{D4=M 6},{L1=64},{L2=25},{L3=25},{L4=29.5},{H1=25},{H2=12.5},{S1=10},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{OB=BL},{NDM4=6.000},{D11=18.000},{NORMNR=GN 277},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-557-12
92-557-12
Aluminium naturel
12
6.5
M 6
M 6
64
25
25
29.5
25
12.5
10
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-557-14
92-557-14
Aluminium naturel
14
6.5
M 6
M 6
64
25
25
29.5
25
12.5
10
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-557-15
92-557-15
Aluminium naturel
15
6.5
M 6
M 6
64
25
25
29.5
25
12.5
10
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-557-16
92-557-16
Aluminium naturel
16
6.5
M 6
M 6
64
25
25
29.5
25
12.5
10
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-557-18
92-557-18
Aluminium naturel
18
6.5
M 6
M 6
64
25
25
29.5
25
12.5
10
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-558-12
92-558-12
Aluminium pelliculé noir
12
6.5
M 6
M 6
64
25
25
29.5
25
12.5
10
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-558-14
92-558-14
Aluminium pelliculé noir
14
6.5
M 6
M 6
64
25
25
29.5
25
12.5
10
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-558-15
92-558-15
Aluminium pelliculé noir
15
6.5
M 6
M 6
64
25
25
29.5
25
12.5
10
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-558-16
92-558-16
Aluminium pelliculé noir
16
6.5
M 6
M 6
64
25
25
29.5
25
12.5
10
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-558-18
92-558-18
Aluminium pelliculé noir
18
6.5
M 6
M 6
64
25
25
29.5
25
12.5
10
92-911-M6-22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성