카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modéle 62441 - Vis autoperceuse tête hexagonale à embase - DIN 7504 K - AISI 410
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62441.prj},{NB=emile_maurin_624414,8X25},{REF=624414,8X25},{DXL=4.8X25},{MAT=Inox A2},{D=4.8},{DC=10.5},{L=25.0},{D3=3.58},{P=1.600},{S=8.0},{LG=14.700},{DP=4.100},{A=1.600},{C=0.900},{K=4.30},{R=0.700},{R1=0.300},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DC
Flanged bolt diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D3
Screw core diameter
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 624414,2X13
624414,2X13
4.2X13
Inox A2
4.2
8.8
13.0
3.10
7.0
4.10
Emile Maurin 624414,2X16
624414,2X16
4.2X16
Inox A2
4.2
8.8
16.0
3.10
7.0
4.10
Emile Maurin 624414,2X19
624414,2X19
4.2X19
Inox A2
4.2
8.8
19.0
3.10
7.0
4.10
Emile Maurin 624414,8X13
624414,8X13
4.8X13
Inox A2
4.8
10.5
13.0
3.58
8.0
4.30
Emile Maurin 624414,8X16
624414,8X16
4.8X16
Inox A2
4.8
10.5
16.0
3.58
8.0
4.30
Emile Maurin 624414,8X19
624414,8X19
4.8X19
Inox A2
4.8
10.5
19.0
3.58
8.0
4.30
Emile Maurin 624414,8X25
624414,8X25
4.8X25
Inox A2
4.8
10.5
25.0
3.58
8.0
4.30
Emile Maurin 624414,8X32
624414,8X32
4.8X32
Inox A2
4.8
10.5
32.0
3.58
8.0
4.30
Emile Maurin 624414,8X38
624414,8X38
4.8X38
Inox A2
4.8
10.5
38.0
3.58
8.0
4.30
Emile Maurin 624414,8X50
624414,8X50
4.8X50
Inox A2
4.8
10.5
50.0
3.58
8.0
4.30
Emile Maurin 624416,3X19
624416,3X19
6.3X19
Inox A2
6.3
13.5
19.0
4.88
10.0
5.90
Emile Maurin 624416,3X25
624416,3X25
6.3X25
Inox A2
6.3
13.5
25.0
4.88
10.0
5.90
Emile Maurin 624416,3X32
624416,3X32
6.3X32
Inox A2
6.3
13.5
32.0
4.88
10.0
5.90
Emile Maurin 624416,3X38
624416,3X38
6.3X38
Inox A2
6.3
13.5
38.0
4.88
10.0
5.90
Emile Maurin 624416,3X50
624416,3X50
6.3X50
Inox A2
6.3
13.5
50.0
4.88
10.0
5.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성