카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62212 - Vis à métaux tête ronde large "Poellier" fendue - NFE 25129 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62212.prj},{NB=emile_maurin_622126X12},{REF=622126X12},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=6},{L=12},{D3=4.773},{P=1.00},{A=2.0},{B=38},{DK=15.0},{K=3.30},{DS=6.0},{DA=6.8},{R=0.25},{N=1.6},{T=1.50},{W=1.5},{X=2.50},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 622123X5
622123X5
3X5
Inox A2
3
5
5.5
1.65
Emile Maurin 622123X6
622123X6
3X6
Inox A2
3
6
5.5
1.65
Emile Maurin 622123X8
622123X8
3X8
Inox A2
3
8
5.5
1.65
Emile Maurin 622123X10
622123X10
3X10
Inox A2
3
10
5.5
1.65
Emile Maurin 622123X12
622123X12
3X12
Inox A2
3
12
5.5
1.65
Emile Maurin 622123X16
622123X16
3X16
Inox A2
3
16
5.5
1.65
Emile Maurin 622123X20
622123X20
3X20
Inox A2
3
20
5.5
1.65
Emile Maurin 622123X30
622123X30
3X30
Inox A2
3
30
5.5
1.65
Emile Maurin 622124X8
622124X8
4X8
Inox A2
4
8
10.0
2.20
Emile Maurin 622124X10
622124X10
4X10
Inox A2
4
10
10.0
2.20
Emile Maurin 622124X12
622124X12
4X12
Inox A2
4
12
10.0
2.20
Emile Maurin 622124X16
622124X16
4X16
Inox A2
4
16
10.0
2.20
Emile Maurin 622124X20
622124X20
4X20
Inox A2
4
20
10.0
2.20
Emile Maurin 622124X25
622124X25
4X25
Inox A2
4
25
10.0
2.20
Emile Maurin 622124X30
622124X30
4X30
Inox A2
4
30
10.0
2.20
Emile Maurin 622124X35
622124X35
4X35
Inox A2
4
35
10.0
2.20
Emile Maurin 622124X40
622124X40
4X40
Inox A2
4
40
10.0
2.20
Emile Maurin 622124X50
622124X50
4X50
Inox A2
4
50
10.0
2.20
Emile Maurin 622124X60
622124X60
4X60
Inox A2
4
60
10.0
2.20
Emile Maurin 622125X8
622125X8
5X8
Inox A2
5
8
13.0
2.70
Emile Maurin 622125X10
622125X10
5X10
Inox A2
5
10
13.0
2.70
Emile Maurin 622125X12
622125X12
5X12
Inox A2
5
12
13.0
2.70
Emile Maurin 622125X16
622125X16
5X16
Inox A2
5
16
13.0
2.70
Emile Maurin 622125X20
622125X20
5X20
Inox A2
5
20
13.0
2.70
Emile Maurin 622125X25
622125X25
5X25
Inox A2
5
25
13.0
2.70
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성