카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 85244 - SB non preloaded structural bolting assemblies 8.8 class - Hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Structural bolts and nuts
SB non preloaded structural bolting assemblies
sb
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_construction/non_precontraint_sb/sb/85244.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_8524416X130_0_400},{REF=8524416X130},{DES=Boulon SB non précontraint},{NORME1=EN 15048},{NORME2=ISO 4014-4017-4032},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=-},{LODLEVEL=400},{POS=0},{DXL=16x130},{D=16},{M=14.800},{K=10.0},{S=24},{B=29.200},{D3=13.546},{P=2.000},{L=130},{LG=52.000},{LS=42.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{R=0.600},{PPATH=85244_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_8524412X25
8524412X25
Acier classe 8.8
12x25
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X30
8524412X30
Acier classe 8.8
12x30
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X35
8524412X35
Acier classe 8.8
12x35
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X40
8524412X40
Acier classe 8.8
12x40
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X45
8524412X45
Acier classe 8.8
12x45
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X50
8524412X50
Acier classe 8.8
12x50
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X55
8524412X55
Acier classe 8.8
12x55
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X60
8524412X60
Acier classe 8.8
12x60
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X70
8524412X70
Acier classe 8.8
12x70
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X80
8524412X80
Acier classe 8.8
12x80
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X90
8524412X90
Acier classe 8.8
12x90
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X100
8524412X100
Acier classe 8.8
12x100
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X110
8524412X110
Acier classe 8.8
12x110
12
7.5
18
emile_maurin_8524412X120
8524412X120
Acier classe 8.8
12x120
12
7.5
18
emile_maurin_8524414X30
8524414X30
Acier classe 8.8
14x30
14
8.8
21
emile_maurin_8524414X35
8524414X35
Acier classe 8.8
14x35
14
8.8
21
emile_maurin_8524414X40
8524414X40
Acier classe 8.8
14x40
14
8.8
21
emile_maurin_8524414X45
8524414X45
Acier classe 8.8
14x45
14
8.8
21
emile_maurin_8524414X50
8524414X50
Acier classe 8.8
14x50
14
8.8
21
emile_maurin_8524414X60
8524414X60
Acier classe 8.8
14x60
14
8.8
21
emile_maurin_8524414X70
8524414X70
Acier classe 8.8
14x70
14
8.8
21
emile_maurin_8524414X80
8524414X80
Acier classe 8.8
14x80
14
8.8
21
emile_maurin_8524414X90
8524414X90
Acier classe 8.8
14x90
14
8.8
21
emile_maurin_8524414X100
8524414X100
Acier classe 8.8
14x100
14
8.8
21
emile_maurin_8524414X120
8524414X120
Acier classe 8.8
14x120
14
8.8
21
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성