카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
N32 - RV Series Solenoid valve
EMC
valve
RV Series solenoid valve
RV32
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/rv_series/rv32/n32_body.prj},{NB=N2R231-08QE1},{CODE=N},{VZ=2},{IC=R},{WPN=2},{NOP=3},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{WV=E1},{GM=},{JBC=},{GUM=},{DC=},{MODEL=RV3221-08},{A=G1/4},{C=30.0},{D=17.0},{E=16.0},{F=22.0},{G=1.5},{H=32.0},{J=3.3},{K=4.2},{L=18.5},{M=25},{N=9.3},{O=35},{P=66.7},{Q=40.2},{R=19.8},{S=22.5},{W=112.7},{W1=163.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Series code
ⁿ/ₐ
WPN
Working position number
ⁿ/ₐ
NOP
Number of ports
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
N1R231-M5QE4
N
2
3
RV3211-M5
M5
19.0
13.0
16.5
18.0
0.0
26.0
3.3
3.1
15.5
21
6.0
27
55.2
33.9
18.9
14.2
92.1
132.2
N1R231-06QE4
N
2
3
RV3211-06
G1/8
19.0
13.0
16.5
18.0
1.5
27.0
3.3
3.1
15.5
21
6.0
27
55.2
33.9
18.0
16.0
92.1
132.2
N2R231-06QE1
N
2
3
RV3221-06
G1/8
30.0
17.0
16.0
22.0
0.0
31.0
3.3
4.2
18.5
25
9.3
35
66.7
40.2
20.0
22.0
112.7
163.4
N2R231-08QE1
N
2
3
RV3221-08
G1/4
30.0
17.0
16.0
22.0
1.5
32.0
3.3
4.2
18.5
25
9.3
35
66.7
40.2
19.8
22.5
112.7
163.4
N3R231-08QE1
N
2
3
RV3231-08
G1/4
35.0
20.0
19.1
27.0
0.0
36.6
4.3
4.3
21.6
30
9.5
40
69.2
40.2
24.6
24.0
124.3
175.4
N3R231-10QE1
N
2
3
RV3231-10
G3/8
35.0
20.0
19.1
27.0
2.0
36.6
4.3
4.3
21.6
30
9.5
40
69.2
40.2
24.6
24.0
124.3
175.4
N4R231-10E1
N
2
3
RV3241-10
G3/8
40.5
27.0
24.8
34.0
0.0
45.0
4.3
5.2
21.0
48
11.5
50
74.2
40.2
29.3
31.5
144.7
199.4
N4R231-15E1
N
2
3
RV3241-15
G1/2
40.5
27.0
24.8
34.0
2.0
45.0
4.3
5.2
21.0
48
11.5
50
74.2
40.2
29.3
31.5
144.7
199.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성