카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SQM - Series Compect Cylinder
EMC
cylinder
Compact Cylinder
SQM Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/compact_cylinder/sqm-series/sqm_asmtab.prj},{NB=SQM20X5()(0)},{SERIES=SQM},{BORE=20},{STROKE=5},{MAGNET=},{THREAD=},{SWITCH=},{POS=0},{A1=32.000},{A2=44.000},{C1=19.500},{C2=31.500},{AB=4.500},{B=36.000},{D=10.000},{E=35.000},{F=25.500},{J=9.000},{JA=7.000},{K=M6X1.0 Through hole:5.2},{K1=6.000},{K2=1.000},{K3=5.200},{KA=18.000},{P=M5X0.8},{P1=5.000},{P2=0.800},{PA=5.500},{PB1=9.000},{PB2=9.000},{W=26.000},{X=4.000},{XA=17.000},{XB=12.000},{Y=M4X0.7},{Y1=4.000},{Y2=0.700},{Z=8.000},{BA=MIN},{PPATH=assemblies/sqm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
[mm]
BORE
Bore
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
KA
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
PA
[mm]
PB1
[mm]
PB2
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z
[mm]
BA
[mm]
SQM12X5()
SQM
12
26.500
37.500
17.000
28.000
3.500
25.000
6.000
24.000
15.500
6.300
3.500
M4X0.7 Through hole:3.4
4.000
0.700
3.400
11.500
M5X0.8
5.000
0.800
5.000
7.500
9.000
15.000
3.000
10.000
7.100
M3X0.5
3.000
0.500
6.000
SQM16X5()
SQM
16
28.000
40.000
18.500
30.500
3.500
29.000
8.000
28.000
20.000
6.500
3.500
M4X0.7 Through hole:3.4
4.000
0.700
3.400
11.500
M5X0.8
5.000
0.800
5.500
8.000
9.500
21.000
3.000
14.000
9.900
M3X0.5
3.000
0.500
6.000
SQM20X5()
SQM
20
32.000
44.000
19.500
31.500
4.500
36.000
10.000
35.000
25.500
9.000
7.000
M6X1.0 Through hole:5.2
6.000
1.000
5.200
18.000
M5X0.8
5.000
0.800
5.500
9.000
9.000
26.000
4.000
17.000
12.000
M4X0.7
4.000
0.700
8.000
SQM25X5()
SQM
25
35.500
45.500
22.500
32.500
5.000
40.000
12.000
39.000
28.000
9.000
7.000
M6X1.0 Through hole:5.2
6.000
1.000
5.200
17.500
M5X0.8
5.000
0.800
5.500
11.000
11.000
29.000
5.000
22.000
15.600
M5X0.8
5.000
0.800
8.000
SQM32X5()
SQM
32
40.000
50.000
23.000
33.000
7.000
45.000
16.000
43.500
34.000
9.000
3.000
M6X1.0 Through hole:5.2
6.000
1.000
5.200
17.500
1/8"
9.728
7.500
10.500
10.500
37.000
5.000
28.000
19.800
M5X0.8
5.000
0.800
10.000
49.500
SQM40X5()
SQM
40
46.500
56.500
29.500
39.500
7.000
52.000
16.000
50.500
40.000
9.000
3.000
M6X1.0 Through hole:5.2
6.000
1.000
5.200
17.500
1/8"
9.728
8.000
11.000
11.000
46.000
5.000
33.000
23.300
M5X0.8
5.000
0.800
10.000
57.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성