카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
TCC-TB - Connecting clamps with mounting plate
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
TCC-TB
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/tcc_tb/tcc_tb_asmtab.prj},{NB=Connecting clamps with mounting plate TCC-TB-18-C33},{PARTNUMBER=600141-C33},{DESCRIPTION=TCC-TB-18-C33},{DIM01=18},{DIM02=34.5},{DIM03=52},{DIM04=41.0},{DIM05=M6},{S=6},{DIM06=5.3},{DIM07=40},{DIM08=5},{DIM09=18},{DIM10=33.5},{DIM11=29.0},{DIM12=21},{DIM13=29},{DIM14=5},{DIM15=1450},{DIM16=16},{WEIGHT=29},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=tcc_tb_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
S
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
f
[mm]
DIM08
H1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
l3
[mm]
DIM13
l4
[mm]
DIM14
C
[N*m]
DIM15
F1
[N]
DIM16
M1
[N*m]
WEIGHT
Weight
[g]
Connecting clamps with mo...
600141-C9
TCC-TB-18-C9
18
34.5
52
41.0
M6
5.3
40
5
18
33.5
29.0
21
29
5
1450
16
29
Connecting clamps with mo...
600141-C33
TCC-TB-18-C33
18
34.5
52
41.0
M6
5.3
40
5
18
33.5
29.0
21
29
5
1450
16
29
Connecting clamps with mo...
600241-C9
TCC-TB-30-C9
30
49.5
80
61.5
M8
6.5
60
8
30
50.0
44.5
27
44
12
1800
27
84
Connecting clamps with mo...
600241-C33
TCC-TB-30-C33
30
49.5
80
61.5
M8
6.5
60
8
30
50.0
44.5
27
44
12
1800
27
84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성