카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 321 - Disc handwheels without keyway, without handle
Elesa+Ganter
Operating elements
GN 321
GN 321 B
GN 321 B A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/gn321/gn321_b/gn321_b_a/gn321_b_a.prj},{NB=Scheibenhandrad GN 321-140-B14-A},{PARTNUMBER=GN 321-140-B14-A},{D1=140},{D2=B14},{D2Y=14},{D2X=14,16},{D3=36},{B=16.5},{L1=19},{L2=36},{DURCHM=23},{W1=24.000},{W2=27.000},{D5=104.000},{D6=123.000},{L3=11.000},{R1=2.000},{R2=1.600},{R3=3.000},{C=3.500},{WEIGHT=0.4310},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Disc handwheel GN 321-80-...
GN 321-80-B10-A
80
B10
26
13.0
16
26
0.1330
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-80-...
GN 321-80-B12-A
80
B12
26
13.0
16
26
0.1310
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-100...
GN 321-100-B10-A
100
B10
28
14.0
17
30
0.2170
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-100...
GN 321-100-B12-A
100
B12
28
14.0
17
30
0.2140
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-125...
GN 321-125-B12-A
125
B12
31
15.0
18
33
0.3160
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-125...
GN 321-125-B14-A
125
B14
31
15.0
18
33
0.3000
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-140...
GN 321-140-B14-A
140
B14
36
16.5
19
36
0.4310
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-140...
GN 321-140-B16-A
140
B16
36
16.5
19
36
0.4270
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-160...
GN 321-160-B14-A
160
B14
36
18.0
20
39
0.5700
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-160...
GN 321-160-B16-A
160
B16
36
18.0
20
39
0.5600
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-200...
GN 321-200-B18-A
200
B18
45
20.5
24
45
0.8850
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-200...
GN 321-200-B20-A
200
B20
45
20.5
24
45
0.8750
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-250...
GN 321-250-B22-A
250
B22
48
23.0
28
51
1.5000
84879090
YES
Disc handwheel GN 321-250...
GN 321-250-B26-A
250
B26
48
23.0
28
51
1.4800
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성