카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 505.4 - T-Slot bolts for linking aluminium extrusions
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 505.4
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn505_4/gn505_4.prj},{NB=Stahl-Hammerkopfschraube GN 505.4-8-M6-40-3,5},{PARTNUMBER=GN 505.4-8-M6-40-3,5},{A=8},{D=M6},{DX=6},{L=40},{H1=3.5-1.0},{H2=5.0±1.0},{E1=7.9-0.5},{E11=7.9},{E2=16},{R=5.800},{R1=4.0},{E1X=3.6},{H11=3,5},{H11X=3.5},{H22=5.0},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.0110},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 6. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 52b - T-Slot Bolts, Steel / Stainless Steel, for Aluminum Profiles (b-Mo...
Elesa+Ganter
15.10.2024
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
A
-0.1/-0.6
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
E1
[mm]
E2
+0.5/-1.0
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M6-20-1,6
8
M6
20
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0080
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M6-25-1,6
8
M6
25
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0082
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M6-30-1,6
8
M6
30
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0087
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M6-40-1,6
8
M6
40
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0103
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M6-60-1,6
8
M6
60
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0137
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M6-20-3,5
8
M6
20
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0076
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M6-25-3,5
8
M6
25
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0086
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M6-30-3,5
8
M6
30
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0056
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M6-40-3,5
8
M6
40
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0110
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M6-60-3,5
8
M6
60
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0140
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M8-20-1,6
8
M8
20
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0096
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M8-25-1,6
8
M8
25
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0111
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M8-30-1,6
8
M8
30
1.6-0.6
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0129
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M8-20-3,5
8
M8
20
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0098
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M8-25-3,5
8
M8
25
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0114
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-8-M8-30-3,5
8
M8
30
3.5-1.0
5.0±1.0
7.9-0.5
16
0.0129
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-10-M6-20-1,6
10
M6
20
1.6-0.6
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0100
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-10-M6-25-1,6
10
M6
25
1.6-0.6
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0109
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-10-M6-30-1,6
10
M6
30
1.6-0.6
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0118
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-10-M6-40-1,6
10
M6
40
1.6-0.6
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0135
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-10-M6-60-1,6
10
M6
60
1.6-0.6
6.5-1.5
10-2.0
19
0.1670
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-10-M6-20-3,5
10
M6
20
3.5-1.0
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0108
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-10-M6-25-3,5
10
M6
25
3.5-1.0
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0119
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-10-M6-30-3,5
10
M6
30
3.5-1.0
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0118
73181595
YES
Steel T-Slot bolt GN 505....
GN 505.4-10-M6-40-3,5
10
M6
40
3.5-1.0
6.5-1.5
10-2.0
19
0.0141
73181595
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성