피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 900 D - Adjustable slide units, type D, with adjustable handle
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 900
GN 900 D
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn900/gn900_d/gn900_d_asmtab.prj},{NB=Verstellschlitten GN 900-50-170-100-D-2 (0)},{PARTNUMBER=GN 900-50-170-100-D-2},{B=50},{L1=170},{D3=17},{D4=50},{D5=22},{H1=13.0},{H2=22.5},{H3=23},{H4=7.0},{H5=4.5},{H6=47},{L3=70},{L4=6},{L5=12},{L6=20},{L7=22},{L8=52},{L9=24},{L10=33},{L11=57},{L12=36},{L13=30},{S=30},{T=1.5},{TX1=3.0},{WX1=0.5},{BX1=49.0},{BX2=11.00},{BX3=23.0},{HX1=22.0},{HX2=15.5},{HX3=11.5},{HX4=5.1},{HX5=0.0},{HX6=0.0},{HX7=2.6},{RX1=2.4},{RX2=4.0},{RX3=0.00},{RX4=2.4},{LX3=18.0},{LX4=4.8},{LX5=14.7},{LX6=7.1},{LX7=13.8},{LX8=8.0},{LX9=4.5},{VERS=2},{LX10=6.0},{LX11=7.0},{LX12=17.0},{LX13=6.5},{LX14=4.0},{LX15=23.0},{LX16=4.0},{LX17=0.0},{LX18=7.1},{LX19=36.2},{LX20=3.0},{WEIGHT=0.4300},{PRA=2},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Stroke
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-30-50-5-D-1
30
50
5
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.0897
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-30-50-5-D-2
30
50
5
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.1051
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-30-55-10-D-1
30
55
10
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.0800
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-30-55-10-D-2
30
55
10
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.1081
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-30-60-15-D-1
30
60
15
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.0850
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-30-60-15-D-2
30
60
15
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.1991
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-30-65-20-D-1
30
65
20
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.0970
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-30-65-20-D-2
30
65
20
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.1151
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-95-25-D-1
50
95
25
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.2926
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-95-25-D-2
50
95
25
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.3216
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-120-50-D-1
50
120
50
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.3400
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-120-50-D-2
50
120
50
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.3600
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-145-75-D-1
50
145
75
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.3656
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-145-75-D-2
50
145
75
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.4000
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-170-100-D-1
50
170
100
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.4000
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-50-170-100-D-2
50
170
100
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.4300
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-145-25-D-1
80
145
25
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.0600
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-145-25-D-2
80
145
25
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.0800
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-170-50-D-1
80
170
50
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.1000
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-170-50-D-2
80
170
50
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.1600
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-195-75-D-1
80
195
75
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.2200
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-195-75-D-2
80
195
75
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.2500
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-220-100-D-1
80
220
100
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.3010
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-80-220-100-D-2
80
220
100
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.3300
84798997
YES
Adjustable slide unit GN ...
GN 900-120-185-25-D-1
120
185
25
M10x1
M5
34
26.3
45.0
46
13.8
10.0
160
10
18
34
25
30
80
2.0
2.7680
84798997
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성