카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 147.7 - Flanged Locking slide units, Aluminum, Type D, with spring plunger
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 147.7
GN 147.7 D
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn147_7/gn147_7_d/gn147_7_d.prj},{NB=Flansch-Rastschlitte GN 147.7-V30-D-SW},{PARTNUMBER=GN 147.7-V30-D-SW},{S=V30},{SX=30},{D1=M8},{D1X=8},{D2=6.5},{D3=M8},{D4=3.5},{NDM=8},{KDM=6.464},{K=50},{L1=53.0},{L2=68},{M=30.0},{T=7},{X1=50},{X2=35},{Y1=75},{Y2=60},{Z=M8-40},{L3=78},{OB=schwarz},{KLEMM=GN 911-M8-45},{A=9.000},{B=47.000},{B1=13.000},{B2=26.000},{C=6.500},{D=8.000},{E=3.000},{F=4.000},{G=6.000},{H=3.120},{J=0.750},{L=14.000},{R=9.000},{Y3=48.000},{Y4=46.000},{O1=10.000},{P=2.000},{RP1=13.000},{RP2=18.000},{U=4.660},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.2390},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
S
Square
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
Balll-Ø
[mm]
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flanged Locking slide uni...
GN 147.7-V25-D-SW
V25
M8
6.5
3.5
50
53.0
68
30.0
7
50
35
75
60
M8-40
78
black
0.2546
76090000
YES
Flanged Locking slide uni...
GN 147.7-V30-D-SW
V30
M8
6.5
3.5
50
53.0
68
30.0
7
50
35
75
60
M8-40
78
black
0.2390
76090000
YES
Flanged Locking slide uni...
GN 147.7-V40-D-SW
V40
M12
11.0
6.5
76
81.5
98
46.5
14
76
50
115
90
M10-65
92
black
0.7322
76090000
YES
Flanged Locking slide uni...
GN 147.7-V50-D-SW
V50
M12
11.0
6.5
76
81.5
98
46.5
14
76
50
115
90
M10-65
92
black
0.6815
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성