카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LV.F-125-APS & LV.F-125-APS-AS - Levelling elements for ground mounting
Elesa+Ganter
Levelling elements
LV.F-125-APS & LV.F-125-APS-AS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/lv_f_125_aps/lv_f_125_aps_asmtab.prj},{NB=Levelling elements for ground mounting LV.F-125-APS-M30x155 (0)},{PARTNUMBER=313985},{DESCRIPTION=LV.F-125-APS-M30x155},{ROT=0},{DIM01=125},{DIM02=210},{DIM03=-},{DIM04=55},{DIM05=M30},{DIM06=155},{DIM07=30},{DIM08=40000},{WEIGHT=930},{NDM=30.000},{KDM=25.706},{H=45.000},{L=155.000},{S=30.000},{L1=0.000},{D1=12.500},{F=95.000},{H1=23.000},{PPATH=lv_f_125_aps_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
L1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
d
ⁿ/ₐ
DIM06
l
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements for gr...
313961
LV.F-125-APS-M20x95
125
150
-
55
M20
95
24
40000
470
Levelling elements for gr...
313965
LV.F-125-APS-M20x155
125
210
-
55
M20
155
24
40000
590
Levelling elements for gr...
313971
LV.F-125-APS-M24x95
125
150
-
55
M24
95
24
40000
625
Levelling elements for gr...
313975
LV.F-125-APS-M24x155
125
210
-
55
M24
155
24
40000
740
Levelling elements for gr...
313985
LV.F-125-APS-M30x155
125
210
-
55
M30
155
30
40000
930
Levelling elements for gr...
316961
LV.F-125-APS-AS-M20x95
125
150
160
55
M20
95
24
40000
720
Levelling elements for gr...
316965
LV.F-125-APS-AS-M20x155
125
210
220
55
M20
155
24
40000
840
Levelling elements for gr...
316971
LV.F-125-APS-AS-M24x95
125
150
160
55
M24
95
24
40000
875
Levelling elements for gr...
316975
LV.F-125-APS-AS-M24x155
125
210
220
55
M24
155
24
40000
990
Levelling elements for gr...
316985
LV.F-125-APS-AS-M30x155
125
210
220
55
M30
155
30
40000
1180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성