카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 761.1 - Toggle Latches, Steel, with Lock Mechanism, Type G, Latch bolt with loop, with catch
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
GN 761.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn761_1/gn761_1_g_st_asmtab.prj},{NB=Spannverschluss, Stahl GN 761.1-100-G-ST (0-0)},{PARTNUMBER=GN 761.1-100-G-ST},{GROESSE=100},{FH=1000},{A=8.3},{B1=52.5},{B2=21.5},{B3=24},{B4=29},{D1=5},{D3=4.2},{H1=18},{H2=13.3},{H3=25.0},{L1=117.5},{L2=22},{L3=34.5},{L4=6.5},{L5=5.5},{L6=20},{M1=20.0},{M2=13},{M3=17.5},{R=51.0},{S=1.5},{W1=19},{W2X=7.000},{WEIGHT=0.0650},{A1=117.5},{D1X=51.0},{RX=5.5},{D2X=58.0},{SX=19.0},{B=18},{C=8.3},{E=25.0},{F=29},{G=13},{H=17.5},{I=20.0},{K=6.5},{L=52.5},{M=24},{N=13.3},{O=1.5},{PX=22.0},{Q=4.2},{DD=5},{FF=100},{GR=63},{VER=1},{RODROT=1.190},{VER3=1},{D2=M5},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{CTN=83089000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{CODICE=AE1010},{MODELLO=E1G},{POS=0},{W2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding capacity
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
min.
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
≈ for w2=0
[mm]
S
[mm]
W1
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Toggle Latch, Steel GN 76...
GN 761.1-100-G-ST
100
1000
8.3
52.5
21.5
24
29
5
M5
4.2
18
13.3
25.0
117.5
22
34.5
6.5
5.5
20
20.0
13
17.5
51.0
1.5
19
0.0650
83089000
YES
Toggle Latch, Steel GN 76...
GN 761.1-200-G-ST
200
2000
10.0
65.0
27.5
32
42
6
M6
5.2
25
16.4
33.0
155.5
28
44.0
8.0
10.0
25
24.5
15
24.0
64.0
2.0
26
0.1430
83089000
YES
Toggle Latch, Steel GN 76...
GN 761.1-300-G-ST
300
3000
12.7
81.5
31.5
38
52
8
M8
6.2
32
20.7
41.5
189.5
33
54.0
11.0
12.5
30
30.0
20
29.5
79.5
2.5
31
0.2730
83089000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성