카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CFF. - Hinges
Elesa+Ganter
Hinges
CFF.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/cff/cff_asmtab.prj},{NB=Hinges CFF.40 B-M4-p-M4x18 (0)},{PARTNUMBER=423631},{DESCRIPTION=CFF.40 B-M4-p-M4x18},{TYP=3.000},{ROT=0},{DIM01=24.5},{DIM02=40.5},{DIM03=9.5},{DIM04=20},{DIM05=16.5},{DIM06=12.5},{DIM07=4.0},{DIM08=M4},{DIM09=5.5},{DIM10=M4},{DIM11=18},{WEIGHT=17},{ND=4.000},{KDA=3.141},{KDI=3.242},{H=5.500},{L=18.000},{PPATH=cff_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
b1
[mm]
DIM04
f ± 0.25
[mm]
DIM05
b2
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
d
[mm]
DIM08
d1
ⁿ/ₐ
DIM09
h
[mm]
DIM10
d2
ⁿ/ₐ
DIM11
l
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges CFF.30 B-M3 (0)
423511
CFF.30 B-M3
18.5
30.5
7.0
15
12.5
9.5
2.5
M3
4
-
-
6
Hinges CFF.30 p-M3x13 (0)
423521
CFF.30 p-M3x13
18.5
30.5
7.0
15
12.5
9.5
2.5
-
-
M3
13
8
Hinges CFF.30 B-M3-p-M3x1...
423531
CFF.30 B-M3-p-M3x13
18.5
30.5
7.0
15
12.5
9.5
2.5
M3
4
M3
13
7
Hinges CFF.40 B-M4 (0)
423611
CFF.40 B-M4
24.5
40.5
9.5
20
16.5
12.5
4.0
M4
5.5
-
-
14
Hinges CFF.40 p-M4x18 (0)
423621
CFF.40 p-M4x18
24.5
40.5
9.5
20
16.5
12.5
4.0
-
-
M4
18
20
Hinges CFF.40 B-M4-p-M4x1...
423631
CFF.40 B-M4-p-M4x18
24.5
40.5
9.5
20
16.5
12.5
4.0
M4
5.5
M4
18
17
Hinges CFF.48 B-M5 (0)
423711
CFF.48 B-M5
30.0
48.5
11.0
24
20.0
15.0
5.0
M5
6.5
-
-
23
Hinges CFF.48 p-M5x17 (0)
423721
CFF.48 p-M5x17
30.0
48.5
11.0
24
20.0
15.0
5.0
-
-
M5
17
33
Hinges CFF.48 B-M5-p-M5x1...
423731
CFF.48 B-M5-p-M5x17
30.0
48.5
11.0
24
20.0
15.0
5.0
M5
6.5
M5
17
28
Hinges CFF.66 B-M6 (0)
423811
CFF.66 B-M6
41.5
66.0
15.0
33
27.5
21.0
6.0
M6
9
-
-
54
Hinges CFF.66 p-M6x16 (0)
423821
CFF.66 p-M6x16
41.5
66.0
15.0
33
27.5
21.0
6.0
-
-
M6
16
64
Hinges CFF.66 B-M6-p-M6x1...
423831
CFF.66 B-M6-p-M6x16
41.5
66.0
15.0
33
27.5
21.0
6.0
M6
9
M6
16
59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성