카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CFB. - Hinges
Elesa+Ganter
Hinges
CFB.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/cfb/cfb_asmtab.prj},{NB=Hinges CFB.108 SH-6 (0)},{PARTNUMBER=422511},{DESCRIPTION=CFB.108 SH-6},{ROT=0},{DIM01=45},{DIM02=109},{DIM03=72.5},{DIM04=48.2},{DIM05=92.7},{DIM06=20.5},{DIM07=6},{DIM08=18},{DIM09=27},{DIM10=6.0},{DIM11=10},{DIM12=6.5},{WEIGHT=85},{PPATH=cfb_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
f ± 0.25
[mm]
DIM04
f1 ± 0.25
[mm]
DIM05
f2 ± 0.25
[mm]
DIM06
b1
[mm]
DIM07
d
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
l2
[mm]
DIM10
d2
[mm]
DIM11
l
[mm]
DIM12
TSP
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges CFB.108 SH-6 (0)
422511
CFB.108 SH-6
45
109
72.5
48.2
92.7
20.5
6
18
27
6.0
10
6.5
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성