카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CFA. - Hinges
Elesa+Ganter
Hinges
CFA.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/cfa/cfa_asmtab.prj},{NB=Hinges CFA.65 CH-6 (0)},{PARTNUMBER=422232},{DESCRIPTION=CFA.65 CH-6},{ROT=0},{TYP=2},{DIM01=64.0},{DIM02=65.0},{DIM03=40.0},{DIM04=40.0},{DIM05=23.0},{DIM06=15.0},{DIM07=13.5},{DIM08=24.0},{DIM09=5},{DIM10=-},{DIM11=-},{DIM12=-},{DIM13=-},{DIM14=6.5},{DIM15=-},{DIM16=11},{DIM17=6.5},{DIM18=-},{DIM19=-},{WEIGHT=62},{ND=0.000},{KDA=0.000},{KDI=0.000},{H=0.000},{L=0.000},{D3=6.500},{D4=0.000},{D5=11.000},{H3=6.500},{DD=24.000},{D6=0.000},{H4=0.000},{PPATH=cfa_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
f ± 0.25
[mm]
DIM04
f1 ± 0.25
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
B1
[mm]
DIM09
d
[mm]
DIM10
d1
ⁿ/ₐ
DIM11
h
[mm]
DIM12
d2
ⁿ/ₐ
DIM13
l
[mm]
DIM14
d3
[mm]
DIM15
d4
[mm]
DIM16
d5
[mm]
DIM17
h3
[mm]
DIM18
d6
ⁿ/ₐ
DIM19
h4
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges CFA.40 B-M4
422391
CFA.40 B-M4
38.5
39.5
25.1
25.0
14.0
9.5
9.5
14.0
3
M4
6.5
-
-
-
-
-
-
-
-
23
Hinges CFA.40 SH-4
422411
CFA.40 SH-4
38.5
39.5
25.1
25.0
14.0
9.5
9.5
14.0
3
-
-
-
-
4.5
8.5
-
-
-
-
14
Hinges CFA.40 CH-4
422412
CFA.40 CH-4
38.5
39.5
25.1
25.0
14.0
9.5
9.5
14.0
3
-
-
-
-
4.5
-
8.5
4.5
-
-
14
Hinges CFA.40 TI-SH-4
422416
CFA.40 TI-SH-4
38.5
39.5
25.1
25.0
14.0
9.5
9.5
14.0
3
-
-
-
-
4.5
8.5
-
-
10
1.3
14
Hinges CFA.49 B-M5
422111
CFA.49 B-M5
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
M5
8.5
-
-
-
-
-
-
-
-
39
Hinges CFA.49 B-M6
422113
CFA.49 B-M6
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
M6
8
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Hinges CFA.49 p-M5x14
422121
CFA.49 p-M5x14
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
-
-
M5
14
-
-
-
-
-
-
45
Hinges CFA.49 SH-5
422131
CFA.49 SH-5
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
-
-
-
-
5.5
10
-
-
-
-
29
Hinges CFA.49 CH-5
422132
CFA.49 CH-5
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
-
-
-
-
5.5
-
10
5.5
-
-
29
Hinges CFA.49 B-M5-pM5x14
422141
CFA.49 B-M5-pM5x14
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
M5
8.5
M5
14
-
-
-
-
-
-
42
Hinges CFA.49 B-M5-SH-5
422151
CFA.49 B-M5-SH-5
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
M5
8.5
-
-
5.5
10
-
-
-
-
34
Hinges CFA.49 B-M5-CH-5
422152
CFA.49 B-M5-CH-5
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
M5
8.5
-
-
5.5
-
10
5.5
-
-
34
Hinges CFA.49 p-M5x14-SH-...
422161
CFA.49 p-M5x14-SH-5
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
-
-
M5
14
5.5
10
-
-
-
-
37
Hinges CFA.49 p-M5x14-CH-...
422162
CFA.49 p-M5x14-CH-5
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
-
-
M5
14
5.5
-
10
5.5
-
-
37
Hinges CFA.49 TI-SH-5
422136
CFA.49 TI-SH-5
48.0
49.5
30.5
31.0
19.0
13.0
11.0
17.0
4
-
-
-
-
5.5
10
-
-
11
1.5
29
Hinges CFA.65 B-M6
422211
CFA.65 B-M6
64.0
65.0
40.0
40.0
23.0
15.0
13.5
24.0
5
M6
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-
85
Hinges CFA.65 p-M6x18
422221
CFA.65 p-M6x18
64.0
65.0
40.0
40.0
23.0
15.0
13.5
24.0
5
-
-
M6
18
-
-
-
-
-
-
90
Hinges CFA.65 SH-6
422231
CFA.65 SH-6
64.0
65.0
40.0
40.0
23.0
15.0
13.5
24.0
5
-
-
-
-
6.5
12.5
-
-
-
-
62
Hinges CFA.65 CH-6
422232
CFA.65 CH-6
64.0
65.0
40.0
40.0
23.0
15.0
13.5
24.0
5
-
-
-
-
6.5
-
11
6.5
-
-
62
Hinges CFA.65 B-M6-p-M6x1...
422241
CFA.65 B-M6-p-M6x18
64.0
65.0
40.0
40.0
23.0
15.0
13.5
24.0
5
M6
10.5
M6
18
-
-
-
-
-
-
88
Hinges CFA.65 B-M6-SH-6
422251
CFA.65 B-M6-SH-6
64.0
65.0
40.0
40.0
23.0
15.0
13.5
24.0
5
M6
10.5
-
-
6.5
12.5
-
-
-
-
74
Hinges CFA.65 B-M6-CH-6
422252
CFA.65 B-M6-CH-6
64.0
65.0
40.0
40.0
23.0
15.0
13.5
24.0
5
M6
10.5
-
-
6.5
-
11
6.5
-
-
74
Hinges CFA.65 p-M6x18-SH-...
422261
CFA.65 p-M6x18-SH-6
64.0
65.0
40.0
40.0
23.0
15.0
13.5
24.0
5
-
-
M6
18
6.5
12.5
-
-
-
-
76
Hinges CFA.65 p-M6x18-CH-...
422262
CFA.65 p-M6x18-CH-6
64.0
65.0
40.0
40.0
23.0
15.0
13.5
24.0
5
-
-
M6
18
6.5
-
11
6.5
-
-
76
Hinges CFA.65 TI-SH-6
422237
CFA.65 TI-SH-6
64.0
65.0
40.0
40.0
23.0
15.0
13.5
24.0
5
-
-
-
-
6.5
12.5
-
-
13
1.8
62
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성