카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 5334.4 - Star Knobs, Stainless Steel, Type E, With threaded blind bore
Elesa+Ganter
Clamping knobs
GN 5334.4
GN 5334.4 B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/gn5334_4/gn5334_4_1/gn5334_4_b_e.prj},{NB=Sterngriff, Edelstahl GN 5334.4-40-M8-E},{PARTNUMBER=GN 5334.4-40-M8-E},{D1=40},{D2=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{D4=14},{H1=24.0},{H2=12.0},{T=15},{R1=6.000},{R2=16.000},{ABS1=10.000},{ABS2=12.000},{ABS3=14.000},{ABS4=11.000},{R3=80.000},{MAT=Edelstahl A4},{WEIGHT=0.0370},{CTN=73181639},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
~
[mm]
H2
~
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star Knob, Stainless Stee...
GN 5334.4-32-M5-E
32
M5
12
21.0
10.0
12
0.0270
73181639
YES
Star Knob, Stainless Stee...
GN 5334.4-32-M6-E
32
M6
12
21.0
10.0
12
0.0270
83024900
YES
Star Knob, Stainless Stee...
GN 5334.4-40-M6-E
40
M6
14
24.0
12.0
15
0.0410
73181639
YES
Star Knob, Stainless Stee...
GN 5334.4-40-M8-E
40
M8
14
24.0
12.0
15
0.0370
73181639
YES
Star Knob, Stainless Stee...
GN 5334.4-50-M8-E
50
M8
18
30.0
16.5
18
0.0740
73181639
YES
Star Knob, Stainless Stee...
GN 5334.4-50-M10-E
50
M10
18
30.0
16.5
18
0.0680
73181639
YES
Star Knob, Stainless Stee...
GN 5334.4-60-M10-E
60
M10
20
37.5
20.0
22
0.1240
73181639
YES
Star Knob, Stainless Stee...
GN 5334.4-60-M12-E
60
M12
20
37.5
20.0
22
0.1140
73181639
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성