카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 464 - Knurled screws, Steel, zinc plated
Elesa+Ganter
Clamping knobs
DIN 464 ZB
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/din464_zb/din_464_zb.prj},{NB=Hohe Raendelschraube DIN 464-M5-12-ZB},{PARTNUMBER=DIN 464-M5-12-ZB},{D1=M5},{C=0.40},{D1X=5.000},{L=12},{D2=20},{D3=10.0},{H=11.5},{K=4.0},{WEIGHT=0.0140},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Knurled screw DIN 464-M2-...
DIN 464-M2-4-ZB
M2
4
9
4.5
5.3
2.0
0.0014
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2-...
DIN 464-M2-6-ZB
M2
6
9
4.5
5.3
2.0
0.0020
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2-...
DIN 464-M2-8-ZB
M2
8
9
4.5
5.3
2.0
0.0020
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2-...
DIN 464-M2-10-ZB
M2
10
9
4.5
5.3
2.0
0.0034
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2,...
DIN 464-M2,5-4-ZB
M2,5
4
11
5.0
6.5
2.5
0.0025
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2,...
DIN 464-M2,5-6-ZB
M2,5
6
11
5.0
6.5
2.5
0.0030
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2,...
DIN 464-M2,5-8-ZB
M2,5
8
11
5.0
6.5
2.5
0.0034
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2,...
DIN 464-M2,5-10-ZB
M2,5
10
11
5.0
6.5
2.5
0.0040
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2,...
DIN 464-M2,5-12-ZB
M2,5
12
11
5.0
6.5
2.5
0.0044
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-6-ZB
M3
6
12
6.0
7.5
2.5
0.0038
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-8-ZB
M3
8
12
6.0
7.5
2.5
0.0038
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-10-ZB
M3
10
12
6.0
7.5
2.5
0.0036
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-12-ZB
M3
12
12
6.0
7.5
2.5
0.0040
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-16-ZB
M3
16
12
6.0
7.5
2.5
0.0050
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-20-ZB
M3
20
12
6.0
7.5
2.5
0.0050
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-5-ZB
M4
5
16
8.0
9.5
3.5
0.0090
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-8-ZB
M4
8
16
8.0
9.5
3.5
0.0080
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-10-ZB
M4
10
16
8.0
9.5
3.5
0.0082
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-12-ZB
M4
12
16
8.0
9.5
3.5
0.0082
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-16-ZB
M4
16
16
8.0
9.5
3.5
0.0080
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-20-ZB
M4
20
16
8.0
9.5
3.5
0.0090
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-25-ZB
M4
25
16
8.0
9.5
3.5
0.0090
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M5-...
DIN 464-M5-6-ZB
M5
6
20
10.0
11.5
4.0
0.0150
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M5-...
DIN 464-M5-8-ZB
M5
8
20
10.0
11.5
4.0
0.0150
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M5-...
DIN 464-M5-10-ZB
M5
10
20
10.0
11.5
4.0
0.0150
73181595
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성