카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
I.280 - Handles
Elesa
INCH CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.280 (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/05_new/1_fixed_handles/i_280/196_i_280.prj},{NB=Handles I.280/50-5/16-18},{CODE=921702},{DESCRIPTION=I.280/50-5/16-18},{DIM01=0.83},{DIM02=1.97},{SIZE=1.97},{DIM03=5/16-18},{DIM04=0.67},{DIM05=1.38},{DIM06=0.30},{WEIGHT=0.04},{NDM=0.3125},{KDM=0.2520}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[인치]
DIM02
L
[인치]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[인치]
DIM05
h
[인치]
DIM06
l1
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs]
Handles I.280/40-1/4-20
921601
I.280/40-1/4-20
0.71
1.57
1/4-20
0.59
0.98
0.14
0.03
Handles I.280/50-5/16-18
921702
I.280/50-5/16-18
0.83
1.97
5/16-18
0.67
1.38
0.30
0.04
Handles I.280/65-3/8-16
921802
I.280/65-3/8-16
0.91
2.56
3/8-16
0.75
1.57
0.30
0.07
Handles I.280/80-3/8-16
921901
I.280/80-3/8-16
1.02
3.15
3/8-16
0.83
2.17
0.28
0.10
Handles I.280/90-1/2-13
922002
I.280/90-1/2-13
1.10
3.54
1/2-13
0.87
2.28
0.31
0.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성