카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.543 - Handles
Elesa
INCH CATALOGUE
Handles
Bridge handles
M.543 (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/04/1_bridge_handles/m543/m543.prj},{NB=Handles M.543/120 B-1/4-20},{CODE=937285},{DESCRIPTION=M.543/120 B-1/4-20},{DIM01=4.72},{L=4.72},{DIM02=4.13±0.02},{F=4.13},{DIM03=1/4-20},{NDM=0.2500},{DIM04=1.46},{H=1.46},{DIM05=0.28},{B=0.28},{DIM06=0.91},{LL=0.91},{DIM07=3.54},{L1=3.54},{DIM08=0.39},{P=0.39},{DIM09=448.0},{DIM10=403.2},{DIM11=7.4},{DIM12=5.2},{WEIGHT=0.08},{R1=0.14},{R2=0.27},{R3=0.14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[인치]
DIM02
f
[인치]
DIM03
d 2B
[인치]
DIM04
h
[인치]
DIM05
B
[인치]
DIM06
I
[인치]
DIM07
I1
[인치]
DIM08
p
[인치]
DIM09
F1
[lbf]
DIM10
F2
[lbf]
DIM11
L1
[ft·lb]
DIM12
L2
[ft·lb]
WEIGHT
Weight
[lbs]
Handles M.543/110 B-1/4-2...
937283
M.543/110 B-1/4-20
4.21
3.68±0.02
1/4-20
1.42
0.24
0.83
3.11
0.39
448.0
403.2
7.4
4.4
0.08
Handles M.543/120 B-1/4-2...
937285
M.543/120 B-1/4-20
4.72
4.13±0.02
1/4-20
1.46
0.28
0.91
3.54
0.39
448.0
403.2
7.4
5.2
0.08
Handles M.543/140 B-1/4-2...
937287
M.543/140 B-1/4-20
5.28
4.61±0.02
1/4-20
1.50
0.30
0.98
4.02
0.47
672.0
358.4
8.9
6.6
0.12
Handles M.543/140 B-5/16-...
937291
M.543/140 B-5/16-18
5.28
4.61±0.02
5/16-18
1.50
0.30
0.98
4.02
0.51
672..0
358.4
8.9
6.6
0.11
Handles M.543/150 B-5/16-...
937296
M.543/150 B-5/16-18
5.91
5.2±0.02
5/16-18
1.77
0.30
1.02
4.57
0.51
448.0
403.2
13.3
11.8
0.13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성