카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 146.13-G - Connecting clamps with mounting base
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Linear actuators and clamp connectors
GN 146.13
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/3_linear_actuators_and_clamp_connectors/gn_146_13/gn_146_13_g.prj},{NB=Connecting clamps with mounting base GN 146.13-G30-40-2-SW},{CODE=GN.46966},{DESCRIPTION=GN 146.13-G30-40-2-SW},{DIM01=G30},{D11=30},{DIM02=6.5},{DIM03=M4},{NDM3=4},{DIM04=40},{DIM05=62},{DIM06=40},{DIM07=30},{DIM08=7},{DIM09=52},{DIM10=M8-25},{DIM11=70},{DIM12=53},{DIM13=GN 911-63 / GN 911-78},{WEIGHT=159},{X2=35},{E=3.000},{F=5.000},{L01=13.500},{L3X=22.000},{L4=10.500},{P=3.000},{L22=36.000},{U=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 hole with sliding bush
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
k
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
m
[mm]
DIM08
t
[mm]
DIM09
x
[mm]
DIM10
z
ⁿ/ₐ
DIM11
y1
[mm]
DIM12
y2
[mm]
DIM13
z Clamp kit
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Connecting clamps with mo...
GN.46966
GN 146.13-G30-40-2-SW
G30
6.5
M4
40
62
40
30
7
52
M8-25
70
53
GN 911-63 / GN 911-78
159
Connecting clamps with mo...
GN.46967
GN 146.13-G30-56-2-SW
G30
8.5
M4
56
83
56
42
10
78
M10-35
108
82
-
511
Connecting clamps with mo...
GN.46968
GN 146.13-G40-56-2-SW
G40
8.5
M5
56
83
56
42
10
78
M10-35
108
82
GN 911-78 / GN 911-92
438
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성