피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 286 - Pivoting connecting clamp
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Connecting clamps for tubes
GN 286
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/1_connecting_clamps_for_tubes/gn_286/gn_286_asmtab.prj},{NB=Pivoting connecting clamp GN 286-B50-B50-T-2-BL(0)},{CODE=GN.64426},{DESCRIPTION=GN 286-B50-B50-T-2-BL},{ROT=0},{ROTX=0,[-90:90/15]},{DIM01=65},{DIM02=50},{DIM03=50},{DIM04=M 10},{D3X=10.000},{DIM05=M 10},{D4X=10.000},{DIM06=74.0},{DIM07=74.0},{DIM08=230},{DIM09=77.5},{DIM10=115},{DIM11=115},{DIM12=GN 911-M10-55},{DIM13=GN 911-M10-63},{WEIGHT=1590},{PPATH=gn_286_k1_t/gn_286_k1_t_asmtpl.prj},{VER1=T},{VER2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2
[mm]
DIM04
d3
ⁿ/ₐ
DIM05
d4
ⁿ/ₐ
DIM06
k1
[mm]
DIM07
k2
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
l2
[mm]
DIM10
m1
[mm]
DIM11
m2
[mm]
DIM12
d3 Clamping kit
ⁿ/ₐ
DIM13
d4 Clamping kit
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Pivoting connecting clamp...
GN.63611
GN 286-B20-B20-S-2-BL
40
20
20
M 8
M 8
42.5
42.5
144
52.0
72
72
GN 911-M8-32
GN 911-M8-35
430
Pivoting connecting clamp...
GN.63651
GN 286-B20-B25-S-2-BL
40
20
25
M 8
M 8
42.5
42.5
144
52.0
72
72
GN 911-M8-32
GN 911-M8-35
430
Pivoting connecting clamp...
GN.63691
GN 286-B20-B30-S-2-BL
40
20
30
M 8
M 8
42.5
42.5
144
52.0
72
72
GN 911-M8-32
GN 911-M8-35
435
Pivoting connecting clamp...
GN.63731
GN 286-B25-B25-S-2-BL
40
25
25
M 8
M 8
42.5
42.5
144
52.0
72
72
GN 911-M8-32
GN 911-M8-35
390
Pivoting connecting clamp...
GN.63771
GN 286-B25-B30-S-2-BL
40
25
30
M 8
M 8
42.5
42.5
144
52.0
72
72
GN 911-M8-32
GN 911-M8-35
430
Pivoting connecting clamp...
GN.63811
GN 286-B30-B30-S-2-BL
40
30
30
M 8
M 8
42.5
42.5
144
52.0
72
72
GN 911-M8-32
GN 911-M8-35
340
Pivoting connecting clamp...
GN.63851
GN 286-B40-B40-S-2-BL
65
40
40
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1575
Pivoting connecting clamp...
GN.63891
GN 286-B40-B42-S-2-BL
65
40
42
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1558
Pivoting connecting clamp...
GN.63929
GN 286-B40-B45-S-2-BL
65
40
45
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1355
Pivoting connecting clamp...
GN.63966
GN 286-B40-B48-S-2-BL
65
40
48
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1355
Pivoting connecting clamp...
GN.64006
GN 286-B40-B50-S-2-BL
65
40
50
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1355
Pivoting connecting clamp...
GN.64046
GN 286-B42-B42-S-2-BL
65
42
42
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1575
Pivoting connecting clamp...
GN.64086
GN 286-B42-B45-S-2-BL
65
42
45
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1500
Pivoting connecting clamp...
GN.64126
GN 286-B42-B48-S-2-BL
65
42
48
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1460
Pivoting connecting clamp...
GN.64166
GN 286-B42-B50-S-2-BL
65
42
50
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1435
Pivoting connecting clamp...
GN.64206
GN 286-B45-B45-S-2-BL
65
45
45
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1575
Pivoting connecting clamp...
GN.64246
GN 286-B45-B48-S-2-BL
65
45
48
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1420
Pivoting connecting clamp...
GN.64286
GN 286-B45-B50-S-2-BL
65
45
50
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1395
Pivoting connecting clamp...
GN.64326
GN 286-B48-B48-S-2-BL
65
48
48
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1575
Pivoting connecting clamp...
GN.64366
GN 286-B48-B50-S-2-BL
65
48
50
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1370
Pivoting connecting clamp...
GN.64406
GN 286-B50-B50-S-2-BL
65
50
50
M 10
M 10
74.0
74.0
230
77.5
115
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
1575
Pivoting connecting clamp...
GN.63631
GN 286-B20-B20-T-2-BL
40
20
20
M 8
M 8
42.5
42.5
144
52.0
72
72
GN 911-M8-32
GN 911-M8-35
400
Pivoting connecting clamp...
GN.63671
GN 286-B20-B25-T-2-BL
40
20
25
M 8
M 8
42.5
42.5
144
52.0
72
72
GN 911-M8-32
GN 911-M8-35
435
Pivoting connecting clamp...
GN.63711
GN 286-B20-B30-T-2-BL
40
20
30
M 8
M 8
42.5
42.5
144
52.0
72
72
GN 911-M8-32
GN 911-M8-35
435
Pivoting connecting clamp...
GN.63751
GN 286-B25-B25-T-2-BL
40
25
25
M 8
M 8
42.5
42.5
144
52.0
72
72
GN 911-M8-32
GN 911-M8-35
400
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 146 - ELESA-Connecting clamps with mounting base
Elesa
24.06.2024
GN 282 - ELESA-Pivoting connecting clamp
Elesa
24.06.2024
GN 288 - ELESA-Pivoting connecting clamp
Elesa
24.06.2024
GN 284 - ELESA-Pivoting connecting clamp
Elesa
24.06.2024
GN 285 - ELESA-Pivoting connecting clamp
Elesa
26.09.2023
GN 287 - ELESA-Pivoting connecting clamp
Elesa
24.06.2024
VCM-SST-p - ELESA-Lock knobs
Elesa
24.06.2024
GN 990 D - ELESA-Connecting tubes
Elesa
24.06.2024
GN 195 - ELESA-T-shaped connecting clamps
Elesa
24.06.2024
JPFJ, JPFM, JPFMC, JPFP - Resin Pushers - Shape Selectable, L Dimension spa...
Misumi
04.06.2021
PYA_H,PYBA_H,PYDA_H,PYTA_H,PYBTA_H,PYA2HL,PYBA2HL,PYDA2HL,PYTA2HL,PYBTA2HL ...
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
RW Springs - Wavo Springs
Smalley
11.03.2024
CB - Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
09.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성