카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 162-NI - Connecting clamps bases
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Connecting clamps for tubes
GN 162-NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/1_connecting_clamps_for_tubes/gn_162_ni/gn_162_ni.prj},{NB=Connecting clamps bases GN 162-B15-2-NI},{CODE=GN.48073},{DESCRIPTION=GN 162-B15-2-NI},{NORMNR=GN 162},{DIM01=15},{D11=15},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{DIM02=5.5},{DIM03=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{DIM04=40},{DIM05=34.50},{DIM06=25},{DIM07=7},{DIM08=50},{DIM09=38},{DIM10=50},{DIM11=38},{DIM12=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.000},{L3=4.570},{L4=14.000},{L5=17.500},{L6=22.000},{K1=12.500},{K2=27.500},{P=3.000},{RP=5.250},{D4=9.000},{OB=Edelstahl},{U=3.500},{WEIGHT=220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
k
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
t
[mm]
DIM08
x1
[mm]
DIM09
x2
[mm]
DIM10
y1
[mm]
DIM11
y2
[mm]
DIM12
GN 911 clamping kit for d3
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Connecting clamps bases G...
GN.48033
GN 162-B12-2-NI
12
5.5
M6
40
34.50
25
7
50
38
50
38
GN 911-M6-22
238
Connecting clamps bases G...
GN.48053
GN 162-B14-2-NI
14
5.5
M6
40
34.50
25
7
50
38
50
38
GN 911-M6-22
227
Connecting clamps bases G...
GN.48073
GN 162-B15-2-NI
15
5.5
M6
40
34.50
25
7
50
38
50
38
GN 911-M6-22
220
Connecting clamps bases G...
GN.48093
GN 162-B16-2-NI
16
5.5
M6
40
34.50
25
7
50
38
50
38
GN 911-M6-22
213
Connecting clamps bases G...
GN.48113
GN 162-B18-2-NI
18
5.5
M6
40
34.50
25
7
50
38
50
38
GN 911-M6-22
207
Connecting clamps bases G...
GN.48123
GN 162-B20-2-NI
20
5.5
M6
40
34.50
25
7
50
38
50
38
GN 911-M6-22
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성