카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MTS-D - Weldable latch clamps Heavy-duty series
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MTS-D
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mts_d/1400_t3s_asmtab.prj},{NB=Weldable latch clamps Heavy-duty series MTS-D-1400-T3S(0125.5)},{MODELLO=1400/T3S},{ESECUZIONE=-},{DX=125.5},{D1=125.5},{D2=175.5},{A=},{B=},{C=},{D=},{E=},{F=},{G=},{H=},{I=},{L=},{M=},{N=},{O=},{Q=},{S=},{T=},{FH=},{GR=},{PPATH=../../../../../elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mtp_d/t3_asmtpl.prj},{CODE=GG.AL552},{DESCRIPTION=MTS-D-1400-T3S},{POS=0},{DIM01=15},{DIM02=64},{DIM03=61},{DIM04=26},{DIM05=42},{DIM06=26},{DIM07=M10},{DIM08=8.5},{DIM09=171},{DIM10=24},{DIM11=159.5},{DIM12=125.5},{DIM13=17},{DIM14=8},{DIM15=50},{DIM16=12000},{WEIGHT=1115},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b
[mm]
DIM03
b1
[mm]
DIM04
b2
[mm]
DIM05
b3
[mm]
DIM06
b4
[mm]
DIM07
d1
ⁿ/ₐ
DIM08
d2
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h2
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
l2
[mm]
DIM13
m1
[mm]
DIM14
s
[mm]
DIM15
w
[mm]
DIM16
FH
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Weldable latch clamps Hea...
GG.AL552
MTS-D-1400-T3S
15
64
61
26
42
26
M10
8.5
171
24
159.5
125.5
17
8
50
12000
1115
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성