카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MTC.INOX - Latch clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MTC-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mtc_sst/t2_leggera_asmtab.prj},{NB=Latch clamps MTC.160-T2X (035)},{MODELLO=160/T2},{ESECUZIONE=-},{DXX=[35:44]},{A=98},{B=25},{C=12},{D=35÷44},{E=28},{F=20},{G=19},{H=10},{I=16},{L=26},{M=14},{N=18},{O=2},{Q=4,3},{S=25},{T=M4},{FH=160},{GR=85},{X=2.200},{ROT=3.500},{PPATH=../mtc/t2_leggera_asmtpl.prj},{CODE=GG.AS500},{DESCRIPTION=MTC.160-T2X},{POS=0},{RX=35},{DIM01=12},{DIM02=26},{DIM03=28},{DIM04=20},{DIM05=14},{DIM06=M4},{DIM07=4.3},{DIM08=23},{DIM09=18},{DIM10=98},{DIM11=19},{DIM12=16},{DIM13=10},{DIM14=35-44},{DIM15=2},{STROKE=25},{WEIGHT=85}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b1
[mm]
DIM03
b2
[mm]
DIM04
b3
[mm]
DIM05
b4
[mm]
DIM06
d1
ⁿ/ₐ
DIM07
d2
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
m1
[mm]
DIM12
m2
[mm]
DIM13
m3
[mm]
DIM14
r
[mm]
DIM15
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Latch clampsMTC.160-T2X (...
GG.AS500
MTC.160-T2X
12
26
28
20
14
M4
4.3
23
18
98
19
16
10
35-44
2
85
Latch clampsMTC.320-T2X (...
GG.AS505
MTC.320-T2X
16
40
44
28
22
M6
6.5
30
25
152
32
19
14
54-63
3
250
Latch clampsMTC.700-T2X (...
GG.AS510
MTC.700-T2X
24
60
54
38
26
M8
8.5
42
36
220
38
41.5
19
70-90
3,5
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성