피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MOAS - Horizontal toggle clamps with folded base and anti-release lever
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MOAS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/moas/ml_ol_asmtab.prj},{NB=Horizontal toggle clamps with folded base and anti-release lever MOAS.230-MLX(0)},{CODE=GG.DS287},{DESCRIPTION=MOAS.230-MLX},{POS=0},{DIM01=37},{DIM02=44},{DIM03=44},{DIM04=8.5},{DIM05=M8},{DIM06=6.6},{DIM07=61.5},{DIM08=36.5},{DIM09=18},{DIM10=65},{DIM11=196},{DIM12=26},{DIM13=26÷31.5},{DIM14=-},{DIM15=3},{DIM16=170},{DIM17=330},{WEIGHT=320},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{VER=3},{VER2=4},{PRA=2},{PPATH=ml_ol_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b1
[mm]
DIM03
b2
[mm]
DIM04
b3
[mm]
DIM05
d1
ⁿ/ₐ
DIM06
d2
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
h3
[mm]
DIM10
l
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
m1
[mm]
DIM13
m2
[mm]
DIM14
s
[mm]
DIM15
s1
[mm]
DIM16
FH1
[N]
DIM17
FH2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Horizontal toggle clamps ...
GG.AD092
MOAS.75-ML
20
28
26
5.3
M5
4.5
37
20
11
39
118
13.5
16÷19
-
2
90
135
90
Horizontal toggle clamps ...
GG.AD152
MOAS.130-ML
32
36
40
6.3
M6
5.6
51
30.5
16
56.5
171.5
26
24.4÷28.4
-
2.5
100
200
200
Horizontal toggle clamps ...
GG.AD290
MOAS.230-ML
37
44
44
8.5
M8
6.6
61.5
36.5
18
65
196
26
26÷31.5
-
3
170
330
320
Horizontal toggle clamps ...
GG.AD390
MOAS.355-ML
58
60
58
10.5
M10
8.6
83
50
22
100
269
41
38.8÷43
-
3.5
180
400
750
Horizontal toggle clamps ...
GG.AD490
MOAS.455-ML
65
70
65
12.5
M12
8.7
99
60
26
114
305
41.5
40÷43
-
4
320
620
1200
Horizontal toggle clamps ...
GG.DS100
MOAS.75-MLX
20
28
26
5.3
M5
4.5
37
20
11
39
118
13.5
16÷19
-
2
90
135
90
Horizontal toggle clamps ...
GG.DS152
MOAS.130-MLX
32
36
40
6.3
M6
5.6
51
30.5
16
56.5
171.5
26
24.4÷28.4
-
2.5
100
200
200
Horizontal toggle clamps ...
GG.DS287
MOAS.230-MLX
37
44
44
8.5
M8
6.6
61.5
36.5
18
65
196
26
26÷31.5
-
3
170
330
320
Horizontal toggle clamps ...
GG.AD096
MOAS.75-OL
-
28
26
-
M5
4.5
37
20
11
39.5
118.5
13.5
16÷19
4
2
90
135
90
Horizontal toggle clamps ...
GG.AD156
MOAS.130-OL
-
36
40
-
M6
5.6
51
30.5
16
57
172
26
24.4÷28.4
5
2.5
100
200
200
Horizontal toggle clamps ...
GG.AD294
MOAS.230-OL
-
44
44
-
M8
6.6
61.5
36.5
18
66
196.5
26
26÷31.5
6
3
170
330
330
Horizontal toggle clamps ...
GG.AD394
MOAS.355-OL
-
60
58
-
M10
8.6
83
50
22
101
270
41
38.8÷43
7
3.5
180
400
750
Horizontal toggle clamps ...
GG.AD494
MOAS.455-OL
-
70
65
-
M12
8.7
99
60
26
115.5
306.5
41.5
40÷43
10
4
320
620
1220
Horizontal toggle clamps ...
GG.DS104
MOAS.75-OLX
-
28
26
-
M5
4.5
37
20
11
39.5
118.5
13.5
16÷19
4
2
90
135
90
Horizontal toggle clamps ...
GG.DS156
MOAS.130-OLX
-
36
40
-
M6
5.6
51
30.5
16
57
172
26
24.4÷28.4
5
2.5
100
200
200
Horizontal toggle clamps ...
GG.DS291
MOAS.230-OLX
-
44
44
-
M8
6.6
61.5
36.5
18
66
196.5
26
26÷31.5
6
3
170
330
330
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성