카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 7231-R - Jointed hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Metal hinges
GN 7231
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/2_metal_hinges/gn7231/gn7231_r_asmtab.prj},{NB=Jointed hingesr GN 7231-NI-40-R-MT (closed)},{CODE=GN.32322},{DESCRIPTION=GN 7231-NI-40-R-MT},{POS=0},{DIM01=40},{DIM02=5.3},{DIM03=7.5},{DIM04=28},{DIM05=2.5},{DIM06=26},{DIM07=36},{DIM08=70},{DIM09=105.1},{DIM10=23.9},{DIM11=75.8},{DIM12=23.9},{DIM13=85.8},{DIM14=25},{DIM15=5},{DIM16=77.5},{DIM17=4},{DIM18=11},{DIM19=29},{WEIGHT=267},{FORM=R - Befestigungswinkel rechts},{OB=MT - matt, gleitgeschliffen},{PPATH=gn7231_asmtpl.prj},{V1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l1
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
h1
[mm]
DIM04
h2
[mm]
DIM05
h3
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
l5
[mm]
DIM10
l6
[mm]
DIM11
l7
[mm]
DIM12
l8
[mm]
DIM13
l9
[mm]
DIM14
m1
[mm]
DIM15
m2
[mm]
DIM16
r
[mm]
DIM17
s
[mm]
DIM18
x
[mm]
DIM19
y
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Jointed hingesr GN 7231-N...
GN.32322
GN 7231-NI-40-R-MT
40
5.3
7.5
28
2.5
26
36
70
105.1
23.9
75.8
23.9
85.8
25
5
77.5
4
11
29
267
Jointed hingesr GN 7231-N...
GN.32324
GN 7231-NI-50-R-MT
50
6.5
10.0
35
2.5
35
46
101
126.0
37.2
97.9
37.2
108.6
30
6
97.5
5
19
37
533
Jointed hingesr GN 7231-N...
GN.32326
GN 7231-NI-60-R-MT
60
8.5
12.5
40
2.5
40
61
126
163.0
63.9
117.8
63.9
138.6
36
8
127.0
5
22
47
667
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성