카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 7231-L - Jointed hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Metal hinges
GN 7231
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/2_metal_hinges/gn7231/gn7231_asmtab.prj},{NB=Jointed hinges GN 7231-NI-40-L-MT (closed)},{CODE=GN.32321},{DESCRIPTION=GN 7231-NI-40-L-MT},{POS=0},{DIM01=40},{DIM02=5.3},{DIM03=7.5},{DIM04=28},{DIM05=2.5},{DIM06=26},{DIM07=36},{DIM08=70},{DIM09=105.1},{DIM10=23.9},{DIM11=75.8},{DIM12=23.9},{DIM13=85.8},{DIM14=25},{DIM15=5},{DIM16=77.5},{DIM17=4},{DIM18=11},{DIM19=29},{WEIGHT=267},{FORM=L - Befestigungswinkel links},{OB=MT - matt, gleitgeschliffen},{PPATH=gn7231_asmtpl.prj},{V1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l1
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
h1
[mm]
DIM04
h2
[mm]
DIM05
h3
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
l5
[mm]
DIM10
l6
[mm]
DIM11
l7
[mm]
DIM12
l8
[mm]
DIM13
l9
[mm]
DIM14
m1
[mm]
DIM15
m2
[mm]
DIM16
r
[mm]
DIM17
s
[mm]
DIM18
x
[mm]
DIM19
y
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Jointed hinges GN 7231-NI...
GN.32321
GN 7231-NI-40-L-MT
40
5.3
7.5
28
2.5
26
36
70
105.1
23.9
75.8
23.9
85.8
25
5
77.5
4
11
29
267
Jointed hinges GN 7231-NI...
GN.32323
GN 7231-NI-50-L-MT
50
6.5
10.0
35
2.5
35
46
101
126.0
37.2
97.9
37.2
108.6
30
6
97.5
5
19
37
533
Jointed hinges GN 7231-NI...
GN.32325
GN 7231-NI-60-L-MT
60
8.5
12.5
40
2.5
40
61
126
163.0
63.9
117.8
63.9
138.6
36
8
127.0
5
22
47
667
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성