카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CMD.AL - Hinge for thin doors
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Metal hinges
CMD-AL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/2_metal_hinges/cmd_al/cmd_al_asmtab.prj},{NB=Hinge for thin doors CMD.AL-45-SH-4-M5(0)},{CODE=428251},{DESCRIPTION=CMD.AL-45-SH-4-M5},{ROT=0},{DIM01=43},{DIM02=45},{DIM03=65},{DIM04=33},{DIM05=24.5},{DIM06=18.5},{DIM07=11.5},{DIM08=6},{DIM09=5.5},{DIM10=26.5},{DIM11=14},{DIM12=8},{DIM13=M5},{DIM14=4.2},{WEIGHT=90},{PPATH=cmd_al_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
L1
[mm]
DIM04
f
[mm]
DIM05
f1
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
h3
[mm]
DIM10
b1
[mm]
DIM11
b2
[mm]
DIM12
d
[mm]
DIM13
d1
ⁿ/ₐ
DIM14
d2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinge for thin doors CMD....
428251
CMD.AL-45-SH-4-M5
43
45
65
33
24.5
18.5
11.5
6
5.5
26.5
14
8
M5
4.2
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성