카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
UCP - Straight self-aligning brackets
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Supports and guides
UCP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/4_supports_and_guides/ucp/ucp.prj},{NB=Straight self-aligning brackets UCP.206-C-30-T},{CODE=419563},{DESCRIPTION=UCP.206-C-30-T},{VER=1},{DIM01=30},{DIM02=13},{DIM03=10},{DIM04=55.7},{DIM05=163},{DIM06=84.5},{DIM07=121},{DIM08=43.0},{DIM09=20},{DIM10=36},{DIM11=41.7},{DIM12=53},{DIM13=20.7},{DIM14=11000},{DIM15=19000},{DIM16=9000},{WEIGHT=456},{DIM122=53}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
f1
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
B
[mm]
DIM07
f
[mm]
DIM08
b1
[mm]
DIM09
b2
[mm]
DIM10
h1
[mm]
DIM11
h2
[mm]
DIM12
h3
[mm]
DIM13
h4
[mm]
DIM14
Bearing static load
ⁿ/ₐ
DIM15
Bearing dynamic load
[N]
DIM16
Bracket load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Straight self-aligning br...
419553
UCP.205-C-25-T
25
13
10
51.7
140
71.5
106
36.5
20
35
39.0
49
19.6
7000
14000
6000
333
Straight self-aligning br...
419563
UCP.206-C-30-T
30
13
10
55.7
163
84.5
121
43.0
20
36
41.7
53
20.7
11000
19000
9000
456
Straight self-aligning br...
419533
UCP.205-C-25-P
25
13
10
51.7
140
71.5
106
36.5
20
35
39.0
-
19.6
7000
14000
6000
339
Straight self-aligning br...
419543
UCP.206-C-30-P
30
13
10
55.7
163
84.5
121
43.0
20
36
41.7
-
20.7
11000
19000
9000
463
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성