카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LV.A-125-ACV & LV.A-125-ACV-AS - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LV.A-125-ACV
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lv_a_125_acv/lv_a_125_acv_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-125-ACV-M30x186 (0)},{CODE=306945},{DESCRIPTION=LV.A-125-ACV-M30x186},{ROT=0},{DIM01=125},{DIM02=250},{DIM03=-},{DIM04=64},{DIM05=M30},{DIM06=186},{DIM07=30},{DIM08=40000},{WEIGHT=1030},{NDM=30.000},{KDM=25.706},{D2=28.000},{H=45.000},{L=186.000},{S=30.000},{L1=0.000},{PPATH=lv_a_125_acv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
L1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
d
ⁿ/ₐ
DIM06
l
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LV.A-1...
306921
LV.A-125-ACV-M20x136
125
200
-
64
M20
136
24
40000
580
Levelling elements LV.A-1...
306925
LV.A-125-ACV-M20x186
125
250
-
64
M20
186
24
40000
690
Levelling elements LV.A-1...
306931
LV.A-125-ACV-M24x136
125
200
-
64
M24
136
24
40000
730
Levelling elements LV.A-1...
306935
LV.A-125-ACV-M24x186
125
250
-
64
M24
186
24
40000
840
Levelling elements LV.A-1...
306941
LV.A-125-ACV-M30x136
125
200
-
64
M30
136
30
40000
940
Levelling elements LV.A-1...
306945
LV.A-125-ACV-M30x186
125
250
-
64
M30
186
30
40000
1030
Levelling elements LV.A-1...
310921
LV.A-125-ACV-AS-M20x136
125
200
210
64
M20
136
24
40000
830
Levelling elements LV.A-1...
310925
LV.A-125-ACV-AS-M20x186
125
250
260
64
M20
186
24
40000
940
Levelling elements LV.A-1...
310931
LV.A-125-ACV-AS-M24x136
125
200
210
64
M24
136
24
40000
980
Levelling elements LV.A-1...
310935
LV.A-125-ACV-AS-M24x186
125
250
260
64
M24
186
24
40000
1090
Levelling elements LV.A-1...
310941
LV.A-125-ACV-AS-M30x136
125
200
210
64
M30
136
30
40000
1190
Levelling elements LV.A-1...
310945
LV.A-125-ACV-AS-M30x186
125
250
260
64
M30
186
30
40000
1280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성