카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ZCP-1.25 - Spur Gears
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Transmission elements
ZCP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/7_transmission_elements/zcp/zcp_1_25.prj},{NB=Spur Gears ZCP-1.25-35},{CODE=555635},{DESCRIPTION=ZCP-1.25-35},{DIM01=1.2},{DIM02=35},{DIM03=43.8},{DIM04=46.2},{DIM05=19},{DIM06=8},{DIM07=18.0},{DIM08=29},{DIM08X=29.0},{DIM09=10},{DIM10=126.5},{WEIGHT=20},{TN=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
ⁿ/ₐ
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Ncm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCP-1.25-12
555612
ZCP-1.25-12
1.2
12
15.0
17.5
19
5
10.0
-
10
43.3
3
Spur Gears ZCP-1.25-15
555615
ZCP-1.25-15
1.2
15
18.8
21.2
19
5
10.0
-
10
54.1
4
Spur Gears ZCP-1.25-20
555620
ZCP-1.25-20
1.2
20
25.0
27.5
19
5
12.0
16
10
72.2
7
Spur Gears ZCP-1.25-25
555625
ZCP-1.25-25
1.2
25
31.2
33.8
19
6
15.0
21
10
90.3
12
Spur Gears ZCP-1.25-30
555630
ZCP-1.25-30
1.2
30
37.5
40.0
19
8
18.0
29
10
108.4
14
Spur Gears ZCP-1.25-35
555635
ZCP-1.25-35
1.2
35
43.8
46.2
19
8
18.0
29
10
126.5
20
Spur Gears ZCP-1.25-40
555640
ZCP-1.25-40
1.2
40
50.0
52.5
19
8
18.0
40
10
144.5
23
Spur Gears ZCP-1.25-50
555650
ZCP-1.25-50
1.2
50
62.5
65.0
19
8
21.0
46
10
180.6
38
Spur Gears ZCP-1.25-60
555660
ZCP-1.25-60
1.2
60
75.0
77.5
19
10
21.0
66
10
216.8
45
Spur Gears ZCP-1.25-70
555670
ZCP-1.25-70
1.2
70
87.5
90.0
19
10
21.0
76
10
253.0
61
Spur Gears ZCP-1.25-80
555680
ZCP-1.25-80
1.2
80
100.0
102.5
19
12
24.0
86
10
289.1
80
Spur Gears ZCP-1.25-100
555700
ZCP-1.25-100
1.2
100
125.0
127.5
19
12
24.0
108
10
361.4
121
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성