카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
UTB-P - Ball transfer units
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Transfer units
UTB-P - UTB-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/4_ball_transfer_units/utb_combi/utb_p.prj},{NB=Ball transfer units UTB.15-P},{CODE=470506},{DESCRIPTION=UTB.15-P},{DIM01=15.0},{DIM02=24},{DIM03=31},{DIM04=21.0},{DIM05=9.8},{DIM06=24.0},{DIM07=300},{WEIGHT=22},{F=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
Monting hole H7
[mm]
DIM07
Max. load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Ball transfer units UTB.5...
470501
UTB.5-P
5.5
10
12
8.4
4.3
10.4
150
1
Ball transfer units UTB.1...
470506
UTB.15-P
15.0
24
31
21.0
9.8
24.0
300
22
Ball transfer units UTB.2...
470511
UTB.22-P
22.0
36
45
30.0
9.8
36.0
500
30
Ball transfer units UTB.3...
470516
UTB.30-P
30.0
45
55
37.0
13.8
45.0
950
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성