카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
PMT.200 SST - Lever indexing plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
PMT.200
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/pmt200/pmt200_sst_asmtab.prj},{NB=Lever indexing plungers PMT.200-SST-10-M120x1.5-A},{CODE=51766},{DESCRIPTION=PMT.200-SST-10-M120x1.5-A},{VER=2},{DIM01=10},{DIM02=M20x1.5},{DIM02X=20},{DIM03=25},{DIM04=25.0},{DIM05=40.0},{DIM06=9.0},{DIM07=37},{DIM08=12},{DIM09=-},{DIM09X=0},{DIM10=24},{DIM11=20},{DIM12=40},{DIM13=18},{DIM14=3000},{WEIGHT=31},{PPATH=pmt200_sst_a_ak/pmt200_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d -0.15 -0.1
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
R
[mm]
DIM06
b
[mm]
DIM07
l
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
s
[mm]
DIM10
s1
[mm]
DIM11
Preload
[N]
DIM12
Max. load
[N]
DIM13
[Nm]
DIM14
F
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Lever indexing plungers P...
51744
PMT.200-SST-4-M10x1-A
4
M10x1
14
13.0
22.0
5.0
19
6
-
12
7
35
10
3000
20
Lever indexing plungers P...
51745
PMT.200-SST-5-M10x1-A
5
M10x1
14
13.0
22.0
5.0
19
6
-
12
7
35
10
3000
20
Lever indexing plungers P...
51746
PMT.200-SST-5-M12x1.5-A
5
M12x1.5
17
15.5
26.5
5.5
26
8
-
14
9
35
10
3000
22
Lever indexing plungers P...
51752
PMT.200-SST-6-M12x1.5-A
6
M12x1.5
17
15.5
26.5
5.5
26
8
-
14
9
35
10
3000
22
Lever indexing plungers P...
51755
PMT.200-SST-6-M16x1.5-A
6
M16x1.5
21
20.5
32.5
7.0
30
10
-
19
10
40
18
3000
26
Lever indexing plungers P...
51761
PMT.200-SST-8-M16x1.5-A
8
M16x1.5
21
20.5
32.5
7.0
30
10
-
19
10
40
18
3000
26
Lever indexing plungers P...
51762
PMT.200-SST-8-M120x1.5-A
8
M20x1.5
25
25.0
40.0
9.0
37
12
-
24
20
40
18
3000
31
Lever indexing plungers P...
51766
PMT.200-SST-10-M120x1.5-A
10
M20x1.5
25
25.0
40.0
9.0
37
12
-
24
20
40
18
3000
31
Lever indexing plungers P...
51768
PMT.200-SST-4-M10x1-AK
4
M10x1
14
13.0
22.0
5.0
19
6
16
12
7
35
10
3000
20
Lever indexing plungers P...
51769
PMT.200-SST-5-M10x1-AK
5
M10x1
14
13.0
22.0
5.0
19
6
16
12
7
35
10
3000
20
Lever indexing plungers P...
51770
PMT.200-SST-5-M12x1.5-AK
5
M12x1.5
17
15.5
26.5
5.5
26
8
19
14
10
35
10
3000
22
Lever indexing plungers P...
51772
PMT.200-SST-6-M12x1.5-AK
6
M12x1.5
17
15.5
26.5
5.5
26
8
19
14
10
35
10
3000
22
Lever indexing plungers P...
51774
PMT.200-SST-6-M16x1.5-AK
6
M16x1.5
21
20.5
32.5
7.0
30
10
24
19
10
40
18
3000
26
Lever indexing plungers P...
51781
PMT.200-SST-8-M16x1.5-AK
8
M16x1.5
21
20.5
32.5
7.0
30
10
24
19
10
40
18
3000
26
Lever indexing plungers P...
51782
PMT.200-SST-8-M20x1.5-AK
8
M20x1.5
25
25.0
40.0
9.0
37
12
30
24
20
40
18
3000
31
Lever indexing plungers P...
51786
PMT.200-SST-10-M20x1.5-AK
10
M20x1.5
25
25.0
40.0
9.0
37
12
30
24
20
40
18
3000
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성