카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 817.6 EC - Stainless Steel-Indexing plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 817.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_817_6/gn_817_6_ec_asmtab.prj},{NB=Stainless Steel-Indexing plungers GN 817.6-6-9-EC-S-0,5 (unactivated-0)},{CODE=GN.35486},{DESCRIPTION=GN 817.6-6-9-EC-S-0,5},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTANDX=12.5},{DIS=0.0},{DIM01=6},{DIM02=M12x1.5},{DIM03=23},{DIM04=2},{DIM05=20},{DIM06=9},{DIM07=54.5},{DIM08=22},{DIM09=12.5},{DIM10=500},{DIM11=14},{DIM12=6},{DIM13=25},{D1=6},{L1=9},{L5=0,5},{D2=M12x1,5},{D3=23},{D4=2},{K=20.0},{L2=54.5},{L3=22},{L4=12.5},{SW=14},{FEDERDRUCK=6.0},{FEDERDRUCK2=25.0},{WEIGHT=60},{VER=3},{PPATH=gn_817_6_ec_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
k
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
l4
[mm]
DIM10
l5
[mm]
DIM11
sw
[mm]
DIM12
Spring preload
[N]
DIM13
Max load spring
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Stainless Steel-Indexing ...
GN.35482
GN 817.6-4-6-EC-S-0,5
4
M8x1
16
2
14
6
41.5
16
11.5
500
10
4
12.5
29
Stainless Steel-Indexing ...
GN.35484
GN 817.6-5-8-EC-S-0,5
5
M10x1
19
2
16
8
46.5
18
12.5
500
12
5
18
42
Stainless Steel-Indexing ...
GN.35486
GN 817.6-6-9-EC-S-0,5
6
M12x1.5
23
2
20
9
54.5
22
12.5
500
14
6
25
60
Stainless Steel-Indexing ...
GN.35488
GN 817.6-8-12-EC-S-0,5
8
M16x1.5
28
2
24
12
64.5
22
14.5
500
17
8.5
28
111
Stainless Steel-Indexing ...
GN.35490
GN 817.6-10-12-EC-S-0,5
10
M16x1.5
28
2
24
12
64.5
26
14.5
500
17
9.5
38
112
Stainless Steel-Indexing ...
GN.35492
GN 817.6-12-15-EC-S-0,5
12
M20x1.5
33
2
28.5
15
78
33
16.5
500
22
11.5
40
212
Stainless Steel-Indexing ...
GN.35494
GN 817.6-16-20-EC-S-0,5
16
M24x2
33
2
28.5
20
85
38
18.5
500
27
13
2
329
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-RB-817-STBR - Indexing Plungers 817, Steel, black oxide finish, Version...
MÄDLER
26.04.2024
GN 817.6-EB - ELESA-Stainless Steel-Indexing plungers
Elesa
01.07.2024
GN 817-C-NI - ELESA-Indexing plunger with rest position
Elesa
26.09.2023
GN 817.7-D - ELESA-Stainless steel indexing plungers
Elesa
26.09.2023
K1502 - Indexing plunger, stainless steel with remote actuation
KIPP
27.05.2024
MAE-RB-817-RF - Indexing Plungers 817, Stainless, Version B, BK, C, CK, G a...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성