카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 722.6-A-ZB - Indexing plungers with ring
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 722.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_722_6/gn_722_6_a_zb_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers with ring GN 722.6-12-20-A-ZB(1)},{CODE=GN.29039},{DESCRIPTION=GN 722.6-12-20-A-ZB},{POS=1},{DIM01=12},{DIM02=6.1},{DIM03=5},{DIM04=7},{DIM05=6.1},{DIM06=7.5},{DIM07=1.5},{DIM08=10},{DIM09=7.5},{DIM10=18},{DIM11=12},{DIM12=70},{DIM13=14},{DIM14=35},{DIM15=52},{DIM16=48},{DIM17=20},{DIM18=10},{DIM19=34},{DIM20=15},{DIM21=50},{WEIGHT=175},{D1=12},{S=20},{B=6.1},{D2=6.1},{D3=36},{D4=7},{H1=7.5},{H2=1.5},{H3=10},{K1=7.5},{K2=18},{K3=12},{L1=70},{L2=14},{L3=35},{L4=52},{L5=48},{M=34},{SW=10},{FEDERDRUCK=15 / 50},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{MAT=},{PPATH=gn722_6_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 Plunger, hole
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
b
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
k1
[mm]
DIM10
k2
[mm]
DIM11
k3
[mm]
DIM12
l1
[mm]
DIM13
l2
[mm]
DIM14
l3
[mm]
DIM15
l4
[mm]
DIM16
l5
[mm]
DIM17
s
[mm]
DIM18
sw
[mm]
DIM19
m
[mm]
DIM20
Spring preload
[N]
DIM21
Spring max load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plungers with ri...
GN.29033
GN 722.6-8-20-A-ZB
8
6.1
36
7
6.1
7.5
1.5
10
7.5
18
12
70
14
35
52
48
20
10
34
15
50
168
Indexing plungers with ri...
GN.29036
GN 722.6-10-20-A-ZB
10
6.1
36
7
6.1
7.5
1.5
10
7.5
18
12
70
14
35
52
48
20
10
34
15
50
171
Indexing plungers with ri...
GN.29039
GN 722.6-12-20-A-ZB
12
6.1
5
7
6.1
7.5
1.5
10
7.5
18
12
70
14
35
52
48
20
10
34
15
50
175
Indexing plungers with ri...
GN.29042
GN 722.6-14-20-A-ZB
14
6.1
36
7
6.1
7.5
1.5
10
7.5
18
12
70
14
35
52
48
20
10
34
15
50
179
Indexing plungers with ri...
GN.29045
GN 722.6-16-30-A-ZB
16
10.1
50
10
10.1
15.0
5.0
15
14.0
34
10
103
20
54
78
80
30
17
55
30
110
797
Indexing plungers with ri...
GN.29048
GN 722.6-20-30-A-ZB
20
10.1
50
10
10.1
15.0
5.0
15
14.0
34
10
103
20
54
78
80
30
17
55
30
110
815
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성