피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 722.2 - Lever indexing plungers with rest position
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 722.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_722_2/gn_722_2_asmtab.prj},{NB=Lever indexing plungers with rest position GN 722.2-20-30-A-ZB(1)},{CODE=GN.28959},{DESCRIPTION=GN 722.2-20-30-A-ZB},{POS=1},{DIM01=20},{DIM02=10.1},{DIM03=15.0},{DIM04=83},{DIM05=20},{DIM06=54},{DIM07=55},{DIM08=80},{DIM09=30},{DIM10=17},{DIM11=10.0},{DIM12=55},{DIM13=30},{DIM14=110},{WEIGHT=244},{PPATH=gn722_2_a_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 722.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.05/-0.25
[mm]
DIM02
d2 +0.2
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
l1 min
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
l4
[mm]
DIM08
l5
[mm]
DIM09
s
[mm]
DIM10
sw
[mm]
DIM11
t
[mm]
DIM12
m
[mm]
DIM13
Preload
[N]
DIM14
Max. load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Lever indexing plungers w...
GN.39411
GN 722.2-8-20-A-A4
8
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
160
Lever indexing plungers w...
GN.39421
GN 722.2-10-20-A-A4
10
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
168
Lever indexing plungers w...
GN.39431
GN 722.2-12-20-A-A4
12
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
172
Lever indexing plungers w...
GN.39441
GN 722.2-14-20-A-A4
14
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
175
Lever indexing plungers w...
GN.28951
GN 722.2-16-30-A-A4
16
10.1
15.0
83
20
54
55
80
30
17
10.0
55
30
110
227
Lever indexing plungers w...
GN.28957
GN 722.2-20-30-A-A4
20
10.1
15.0
83
20
54
55
80
30
17
10.0
55
30
110
244
Lever indexing plungers w...
GN.39361
GN 722.2-8-20-A-SW
8
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
160
Lever indexing plungers w...
GN.39363
GN 722.2-10-20-A-SW
10
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
168
Lever indexing plungers w...
GN.39365
GN 722.2-12-20-A-SW
12
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
172
Lever indexing plungers w...
GN.39367
GN 722.2-14-20-A-SW
14
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
175
Lever indexing plungers w...
GN.28952
GN 722.2-16-30-A-SW
16
10.1
15.0
83
20
54
55
80
30
17
10.0
55
30
110
227
Lever indexing plungers w...
GN.28958
GN 722.2-20-30-A-SW
20
10.1
15.0
83
20
54
55
80
30
17
10.0
55
30
110
244
Lever indexing plungers w...
GN.39413
GN 722.2-8-20-A-ZB
8
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
160
Lever indexing plungers w...
GN.39423
GN 722.2-10-20-A-ZB
10
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
168
Lever indexing plungers w...
GN.39433
GN 722.2-12-20-A-ZB
12
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
172
Lever indexing plungers w...
GN.39443
GN 722.2-14-20-A-ZB
14
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
15
50
175
Lever indexing plungers w...
GN.28953
GN 722.2-16-30-A-ZB
16
10.1
15.0
83
20
54
55
80
30
17
10.0
55
30
110
227
Lever indexing plungers w...
GN.28959
GN 722.2-20-30-A-ZB
20
10.1
15.0
83
20
54
55
80
30
17
10.0
55
30
110
244
Lever indexing plungers w...
GN.39415
GN 722.2-8-20-B-A4
8
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
16
55
178
Lever indexing plungers w...
GN.39425
GN 722.2-10-20-B-A4
10
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
16
55
180
Lever indexing plungers w...
GN.39435
GN 722.2-12-20-B-A4
12
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
16
55
180
Lever indexing plungers w...
GN.39445
GN 722.2-14-20-B-A4
14
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
16
55
200
Lever indexing plungers w...
GN.28954
GN 722.2-16-30-B-A4
16
10.1
15.0
83
20
54
55
80
30
17
10.0
55
30
110
227
Lever indexing plungers w...
GN.28960
GN 722.2-20-30-B-A4
20
10.1
15.0
83
20
54
55
80
30
17
10.0
55
30
110
244
Lever indexing plungers w...
GN.39362
GN 722.2-8-20-B-SW
8
6.1
7.5
54
14
35
37
48
20
10
6.0
34
16
55
178
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 722.3 - ELESA-Lever indexing plungers with rest position
Elesa
01.07.2024
GN 425.1 - ELESA-Double-curved handles
Elesa
01.07.2024
GN 844 - Plunger clamps for push-pull clamping, type ASD
Ganter
19.06.2024
Inductive Proximity Switches - NJ3-E2SK
Zimmer Group
12.09.2022
PTPA__P8M150, PTPA__P8M250, PTPA__P8M400, PTPB__P8M150, PTPB__P8M250, PTPB_...
Misumi
29.05.2023
NFJN, NFJNS - Adjustment Pads
Misumi
04.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
SBHB, SBHM, SBHHB, SBHHM, SBHU, SBHJ,SBHS,SBHA - Stopper Blocks - Straight ...
Misumi
29.05.2023
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - Metal Washers - Standard Class - T Dimension ...
Misumi
07.06.2021
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - Miniature Linear Guides Stand...
Misumi
04.04.2024
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - Adjusting S...
Misumi
02.06.2021
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
01.07.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - Deep Groove Ball Bearings - Double Shield Type
Misumi
03.06.2021
DIN 172 - ELESA-Guide bushings
Elesa
01.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성